ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS63802

アクティブ

QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000011 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000011 Duty cycle (max) (%) 100
VSON-HR (DLA) 10 6 mm² 3 x 2
  • 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
    • デバイスのスタートアップ時入力電圧は 1.8V を超えること
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.2V (可変)
  • 出力電流:2A (VI ≧ 2.3V、VO = 3.3V)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 動作時の静止電流:11µA
    • パワーセーブ・モードと強制 PWM モードのモード選択
  • ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作モード間の遷移点を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフト・スタート内蔵
    • 過熱および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小さなソリューション・サイズ:21.5mm2
    • 小型の SON/DFN パッケージ (QFN と類似)
    • 小型の 0.47µH インダクタ
    • 最小 22µF の出力コンデンサで動作
  • WEBENCH Power Designer により、TPS63802 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
    • デバイスのスタートアップ時入力電圧は 1.8V を超えること
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.2V (可変)
  • 出力電流:2A (VI ≧ 2.3V、VO = 3.3V)
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 動作時の静止電流:11µA
    • パワーセーブ・モードと強制 PWM モードのモード選択
  • ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作モード間の遷移点を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフト・スタート内蔵
    • 過熱および過電圧保護
    • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 小さなソリューション・サイズ:21.5mm2
    • 小型の SON/DFN パッケージ (QFN と類似)
    • 小型の 0.47µH インダクタ
    • 最小 22µF の出力コンデンサで動作
  • WEBENCH Power Designer により、TPS63802 を使用するカスタム設計を作成

TPS63802 は、高効率で出力電流の大きい昇降圧型コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) のいずれかで動作します。モード間の遷移は定義されたスレッショルドで行い、出力電圧リップルを減らすためモード内での不要な切り替えは行いません。本デバイスの出力電圧は、広い出力電圧範囲内で抵抗分圧器を使用して個別に設定されます。静止電流が 11µA であるため、無負荷または軽負荷条件で最高の効率が得られます。

TPS63802 は、高効率で出力電流の大きい昇降圧型コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) のいずれかで動作します。モード間の遷移は定義されたスレッショルドで行い、出力電圧リップルを減らすためモード内での不要な切り替えは行いません。本デバイスの出力電圧は、広い出力電圧範囲内で抵抗分圧器を使用して個別に設定されます。静止電流が 11µA であるため、無負荷または軽負荷条件で最高の効率が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package
TPS63901 アクティブ 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ Ultra low IQ and smaller size

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63802 DFN パッケージの 2A、高効率、低 IQ 昇降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 9月 27日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
技術記事 Effective ways to implement backup power from supercapacitors PDF | HTML 2021年 11月 2日
設計ガイド TEC Driver Reference Design for 3.3-V Inputs (Rev. A) 2021年 8月 6日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2021年 8月 4日
アプリケーション・ノート Supercapacitor Backup Power Supply w/ Current Limit for Smart Electricity Meter (Rev. A) 2021年 8月 3日
アプリケーション・ノート Selecting a DC/DC Converter for Maximum Battery Life in Pulsed-Load Applications (Rev. A) 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
ユーザー・ガイド TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit (Rev. A) 2021年 6月 9日
技術記事 Is there a universal tool for DC/DC voltage conversion? PDF | HTML 2019年 9月 30日
ユーザー・ガイド TPS63802EVM (Rev. B) 2019年 9月 24日
アプリケーション・ノート Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
アプリケーション・ノート Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019年 8月 1日
技術記事 Deciphering low Iq: Using WEBENCH® to design near 100% duty-cycle for ultra-low po PDF | HTML 2019年 7月 15日
アプリケーション概要 光学モジュールで電源関連の課題を解決する昇降圧コンバータ 英語版 2019年 7月 5日
アプリケーション概要 Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A) 2019年 5月 28日
アプリケーション概要 Precise Delayed Start-up with Precise Threshold Enable-pin 2019年 4月 15日
アプリケーション概要 Prevent Battery Overdischarge with Precise Threshold Enable Pin 2019年 4月 2日
設計ガイド 3.3V 入力向け、TEC ドライバのリファレンス・デザイン 最新英語版 (Rev.A) 2019年 4月 1日
アプリケーション概要 無線ネットワーク・カメラおよびビデオ・ドアベルのバッテリ駆動時間の延長 最新英語版 (Rev.A) 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート Selecting the right DC/DC converter for maximum battery life 2019年 2月 8日
技術記事 How to prevent battery over discharge by using a precise threshold voltage enable PDF | HTML 2019年 1月 31日
アプリケーション概要 Supercapacitor backup power supply with TPS63802 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63802EVM — TPS63802 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価基板

TPS63802EVM は TPS63802 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、1.3V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。降圧モードと昇圧モードのどちらでも、出力電流を最大 2A に増やすことができます。開発ユーザーは、高精度デバイス イネーブルを含め、TPS63802 のさまざまな機能を簡単に評価できます。TPS63802 は 3 x 2 mm² の HodRod™ QFN パッケージに封止済みです。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM:ハードウェア開発キット

TPS63802HDKEVMは、最も一般的な昇降圧コンバータのユース ケースを簡単かつ迅速に評価やテストできるように設計されたユニバーサル開発ツールです。ユース ケースには、バックアップ電源、入力電流制限、LEDドライバー、デジタル電圧スケーリング、バイパス モード、精密イネーブルなどが含まれます。ユーザーは複数のジャンパと複数のDIPスイッチを変更し、さまざまなユース ケースを簡単に選択できます。半田付けは不要です。

TPS63802HDKEVMは、TPS63802を使用しており、出力電圧は3.3Vに設定されています。評価基板は、1.8V ~ 5.5V (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

TIDCFU0 TIDA-050017 TEC Driver Software Example

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TPS63802 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMCX1C.ZIP (50 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー コンバータに、最適化済みシステム アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi(登録商標)コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR カット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050017 — 3.3V 入力向け、TEC ドライバのリファレンス デザイン

多くの電子部品は、最高の性能を発揮し、動作寿命を延長するために、温度の調整が必要です。光学モジュールに使用されるレーザー ダイオードなど特定のアプリケーションでは、0.1°C 単位までの正確な温度制御が重要です。これらのアプリケーションでは、温度が 1°C 変化するとレーザーの波長に 0.1nm のずれが生じます。

ペルチェ効果を利用した熱電クーラー (TEC) デバイスは、このようなアプリケーションの温度制御に使用できます。TEC を流れる電流の方向によって、加熱か冷却かが決まります。このデザイン ガイドでは、TI の静止電流の小さい (11µA) 昇降圧コンバータ (TPS63802) (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30693 — 電流制限およびアクティブ セル バランシング搭載、スーパーキャパシタ用バックアップ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を自動的に供給します。スーパーキャパシタの充電を管理し、逆方向ブロッキングの保護を実現します。スーパーキャパシタへの最大充電電流と電圧は調整可能です。入力電圧の障害が発生した時点で、昇降圧コンバータ TPS63802 がその役割を引き継ぎ、一定のバックアップ電圧を生成します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧により、バックアップに使用できるエネルギーが決まります。PMP30693 は、出力電圧が降下するまでの間、100s (秒) 以上にわたって、300mA の電流で 3.7V の安定的なバックアップ出力を供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010043 — SpO2 と他の医療アプリケーション向け、高効率、大電流リニア LED ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) およびその他医療アプリケーションに対応した、保護機能付き高効率 (ヘッドルーム制御) 大電流 (最大 1.5A) リニア (正確で高速) 発光ダイオード (LED) ドライバのリファレンス デザインです。一般的な SpO2 アプリケーションは、LED 経由で電流を駆動します。これらのドライバのほとんどは、アナログ フロントエンド デバイスと統合されており、標準値 100mA で動作します。人体および動物の広範な生理機能に対応するには、より大きな電流の駆動が必要とされます。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-HR (DLA) 10 Ultra Librarian