TPS63900EVM
低 Iq 降圧-昇圧コンバータ用 TPS63900の評価基板
TPS63900EVM
概要
TPS63900EVM は TPS63900 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、1.8V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 400mA に達することがあります。ユーザーは、低 Iq やプログラミング インターフェイスを含む TPS63900 のさまざまな機能を簡単に評価できます。
TPS63900 は小型の 2.5 x 2.5 mm² のWSON パッケージで出荷されます。
特長
- TPS63900、75-nA動作Iq降圧-昇圧コンバータ用の使いやすい評価キット
- シングル モード動作:モード遷移なし、小さい出力リップル、優れた過渡性能
- スイッチ経由での出力電圧と入力電流制限の容易な設定
- 負荷電流10-µAで90%以上の効率
- すべての必要な部品と端子を備えた厚さ 1mm の 4 層基板
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63900EVM
— TPS63900 low Iq buck-boost converter evaluation module
TPS63900EVM
—
TPS63900 low Iq buck-boost converter evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS63900 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/09/15 | ||
| 証明書 | TPS63900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022/03/15 |