ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS63900

アクティブ

入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.45 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000000075 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.45 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000000075 Duty cycle (max) (%) 99
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.8V~5V (100mV 刻み)
    • 外付け抵抗によりプログラム可能
    • SEL ピンで 2 つのプリセット出力電圧を切り替え可能
  • VI ≥ 2.0V、VO = 3.3V で 400mA を超える出力電流 (1.45A (標準値) のピーク・スイッチング電流制限)
    • スタッカブル:複数のデバイスを並列接続することでより大きな出力電流に対応
  • 10µA の負荷電流で 90% を超える効率
    • 75nA の静止電流
    • 60nA のシャットダウン電流
  • シングル・モード動作
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作間のモード遷移が不要
    • 低出力リップル
    • 非常に優れた過渡性能
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフト・スタート内蔵
    • 8 つの設定値を持つプログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限)
    • 出力短絡および過熱保護
  • 非常に小さいソリューション・サイズ:21mm2
    • 小型の 2.2µH インダクタ、1 つの 22µF 出力コンデンサ
    • 10 ピン、2.5mm × 2.5mm、0.5mm ピッチの WSON パッケージ
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.8V~5V (100mV 刻み)
    • 外付け抵抗によりプログラム可能
    • SEL ピンで 2 つのプリセット出力電圧を切り替え可能
  • VI ≥ 2.0V、VO = 3.3V で 400mA を超える出力電流 (1.45A (標準値) のピーク・スイッチング電流制限)
    • スタッカブル:複数のデバイスを並列接続することでより大きな出力電流に対応
  • 10µA の負荷電流で 90% を超える効率
    • 75nA の静止電流
    • 60nA のシャットダウン電流
  • シングル・モード動作
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作間のモード遷移が不要
    • 低出力リップル
    • 非常に優れた過渡性能
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフト・スタート内蔵
    • 8 つの設定値を持つプログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限)
    • 出力短絡および過熱保護
  • 非常に小さいソリューション・サイズ:21mm2
    • 小型の 2.2µH インダクタ、1 つの 22µF 出力コンデンサ
    • 10 ピン、2.5mm × 2.5mm、0.5mm ピッチの WSON パッケージ

TPS63900 デバイスは、静止電流が非常に小さい (標準値 75nA) 高効率の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、ユーザーがプログラム可能な 32 の出力電圧設定値 (1.8V~5V) を持っています。

動的な電圧スケーリング機能により、アプリケーションは動作中に 2 つの出力電圧を切り替えることができます。たとえば、スタンバイ動作中、より低いシステム電源電圧を使用して電力を節約できます。

広い電源電圧範囲、プログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限) により、このデバイスは 3S アルカリ電池、1S Li-MnO2、1S Li-SOCl2 などの広範な 1 次電池と 2 次電池での使用に理想的です。

大きな出力電流能力は、一般的に使用される RF 規格 (例:Sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus、NB-IoT) をサポートしています。

TPS63900 デバイスは、静止電流が非常に小さい (標準値 75nA) 高効率の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、ユーザーがプログラム可能な 32 の出力電圧設定値 (1.8V~5V) を持っています。

動的な電圧スケーリング機能により、アプリケーションは動作中に 2 つの出力電圧を切り替えることができます。たとえば、スタンバイ動作中、より低いシステム電源電圧を使用して電力を節約できます。

広い電源電圧範囲、プログラム可能な入力電流制限 (1mA~100mA および無制限) により、このデバイスは 3S アルカリ電池、1S Li-MnO2、1S Li-SOCl2 などの広範な 1 次電池と 2 次電池での使用に理想的です。

大きな出力電流能力は、一般的に使用される RF 規格 (例:Sub-1GHz、BLE、LoRa、wM-Bus、NB-IoT) をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS63901 アクティブ 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ Different package with smaller size WCSP-12
比較対象デバイスと類似の機能
TPS61094 アクティブ 60nA 静止電流昇圧コンバータ、スーパーキャパシタ管理付き low IQ boost converter with super capacitor backup power option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63900 1.8V~5.5V、75nA IQ 昇降圧コンバータ、入力電流制限および DVS 機能付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 22日
ホワイト・ペーパー 低消費電力アプリケーションで低静止 電流 (IQ) の課題を克服 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
ホワイト・ペーパー Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
ホワイト・ペーパー Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
証明書 TPS63900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 3月 15日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション概要 75-nA IQ Buck-Boost Converter in Parallel for Increased Output Current (≥ 2 A) 2020年 10月 14日
アプリケーション・ノート Extending Battery Life with Low-Iq and Dynamic Voltage Scaling (Rev. A) PDF | HTML 2020年 10月 12日
技術記事 5 best practices to extend battery life in flow meters PDF | HTML 2020年 8月 28日
アプリケーション概要 How to Extend Operating Time of a LiSOCl2 Powered System PDF | HTML 2020年 8月 6日
アプリケーション概要 How to Implement Multi-Level Dynamic Voltage Scaling With TPS63900 PDF | HTML 2020年 8月 6日
アプリケーション概要 Using Input Current Limiting to Extend Battery Life 2020年 4月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63900EVM — 低 Iq 降圧-昇圧コンバータ用 TPS63900の評価基板

TPS63900EVM は TPS63900 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、1.8V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 400mA に達することがあります。ユーザーは、低 Iq やプログラミング インターフェイスを含む TPS63900 のさまざまな機能を簡単に評価できます。

TPS63900 は小型の 2.5 x 2.5 mm² のWSON パッケージで出荷されます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS63900 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMDC0A.ZIP (103 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01580 — 医療向けとコンシューマ ウェアラブル向け、ワイヤレス、ECG、SpO2、PTT、心拍モニタのリファレンス デザイン

シンプルなウェアラブル マルチパラメータ メディカル モニタのリファレンス デザインで、シングルチップのバイオセンシング フロント エンド AFE4900 を使用して、心電図 (ECG) と光電式容積脈波 (PPG) の同期測定を実現します。測定データは、CC2640R2F (BLE 4.2 と 5 をサポート) を使用して遠隔地に転送します。単一の CR3032 バッテリで動作し、30 日間のバッテリ連続駆動が可能です。ユーザーは未加工データを入手し、心拍数、血中酸素濃度 (SpO2)、脈波伝播時間 (PTT)、ECG (心電図) を計算することができます。2 個のオンボード LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010029 — Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ (HRM) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、末梢毛細管の酸素飽和度 (SpO2) モニタおよびマルチ センサ、マルチ波長の光学心拍数モニタ (HRM) の最適化されたウェアラブル製品を実現可能にします。このデザインで使用する AFE4420 デバイスは、光電式容積脈波 (PPG) 測定用のシングルチップのバイオセンシング フロント エンドです。最大 4 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と、最大 4 つのフォトダイオードをサポートし、16 相までの信号を収集できます。CC2640R2F デバイスは Bluetooth® Low Energy 4.2 および 5 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー コンバータに、最適化済みシステム アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi(登録商標)コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR カット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010053 — 一次電池を使用するスマート メーター ワイヤレス モジュール向け低消費電力オプションのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、モノのインターネット (IoT) 関連アプリケーション向けの、リチウム二酸化マンガン (LiMnO2) 一次電池と民生用汎用狭帯域モジュールを使用したスマート流量メーターの 3 種類の電源アーキテクチャを紹介します。これら 3 種類の電源ソリューションを、バッテリ駆動スマート流量メーター向けバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザインというハードウェアと組み合わせています。このハードウェアは、バッテリの動作時間や寿命に関する、高精度のシステム状態 (SOH) 計算機能を実施します。常時オンのイン システム電流監視で RF (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian