TPS65000EVM-469
TPS65000EVM-469 評価モジュール
TPS65000EVM-469
概要
The TPS65000EVM-469 facilitates evalvation of the TPS65000 power management IC for portable device applications. The TPS65000 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source.
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65000EVM-469 — TPS65000EVM-469 評価モジュール
TPS65000EVM-469 — TPS65000EVM-469 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65000EVM-469 | 2009/08/10 | |||
| 証明書 | TPS65000EVM-469 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |