TPS65000-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 2:
–40°C to +105°C Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 2:
- Step-Down Converters:
- VIN Range From 2.3 V to 6 V
- Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation for Reduced EMI
- 2.25-MHz Fixed-Frequency Operation
- 600-mA Output Current
- LDOs:
- VIN Range From 1.6 V to 6 V
- Adjustable Output Voltage
- Up to 300-mA Output Current
- Separate Power Inputs and Enables
- 3-mm × 3-mm 16-Pin WQFN
The TPS65000-Q1 device is a single-chip power-management IC for automotive applications. This device combines a single step-down converter with two low-dropout regulators. The step-down converter enters a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. For low-noise applications, the device can be forced into fixed-frequency PWM using the MODE pin. The step-down converter allows the use of a small inductor and capacitors to achieve a small solution size. A power-good status output can be used for sequencing. The LDOs can supply 300 mA, and can operate with an input voltage range from 1.6 V tp 6 V, thus allowing them to be supplied from the step-down converter. The step-down converter and the LDOs have separate voltage inputs and enables, thus allowing for design and sequencing flexibility.
The TPS65000-Q1 is available in a 16-pin leadless package (3-mm × 3-mm WQFN).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65000-Q1 2.25-MHz Step-Down Converter With Dual LDOs データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 5月 11日 | ||
| ホワイト・ペーパー | Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) | 2014年 10月 29日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65000EVM-469 | 2009年 8月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65000EVM-469 — TPS65000EVM-469 評価モジュール
The TPS65000EVM-469 facilitates evalvation of the TPS65000 power management IC for portable device applications. The TPS65000 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source.
TIDA-01491 — Power Over Coax フィルタ付きの車載用カメラ PMIC 電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。