TPS650250EVM-447
TPS650250EVM-447 評価モジュール:3 個の DC/DC と 3 個の LDO 搭載、構成可能なパワー・マネージメント IC(PMIC)
TPS650250EVM-447
概要
The TPS650250EVM-447 facilitates evaluation of the TPS650250 IC. The TPS650250 is a Power Management Multi Channel IC integrating three highly efficient step-down converters and two general purpose LDOs.
特長
- 1.6A, 97% Efficient Step-Down Converter for System Voltage (VDCDC1), 3.3V or 2.8V or Adjustable
- 0.8A, up to 95% Efficient Step-Down Converter for Memory Voltage (VDCDC2), 1.8V or 2.5V or Adjustable
- 0.8A, 90% Efficient Step-Down Converter for Processor Core (VDCDC3)
- Adjustable output voltage on VDCDC3
- 30mA LDO for Vdd_alive
- 2 × 200mA General Purpose LDOs (LDO1 and LDO2)
- Dynamic Voltage Management for Processor Core
- LDO1 and LDO2 Voltage Externally Adjustable
- Separate Enable Pins for Inductive Converters
- 2.25MHz Switching Frequency
- 85µA Quiescent Current
- Thermal Shutdown Protection
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447 評価モジュール:3 個の DC/DC と 3 個の LDO 搭載、構成可能なパワー・マネージメント IC(PMIC)
サポート対象の製品とハードウェア
TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447 評価モジュール:3 個の DC/DC と 3 個の LDO 搭載、構成可能なパワー・マネージメント IC(PMIC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS650250EVM | 2008/07/01 | |||
| 証明書 | TPS650250EVM-447 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Powering the AM335x With the TPS650250 (Rev. B) | 2018/03/14 |