TIDA-00716

TPS650250 を使用する Xilinx Spartan 6 FPGA 電源のリファレンス デザイン

TIDA-00716

設計ファイル

概要

TIDA-00716 は、Xilinx Spartan 6 FPGA 向けのコンパクトな統合ソリューションを実現するリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、Spartan 6 に電力を供給するうえで必要なレールを実装するため一体型 IC の TPS650250 を採用しています。このリファレンス デザインは、Spartan 6 LXT ファミリをベースとしていますが、Spartan 6 LX ファミリへの電力供給のための利用も可能です。ユーザー制御の外部シーケンシング、個別イネーブル、および外部抵抗分圧器に対応し、TPS650250 は Spartan 6 ファミリの複数設計で活用できる、シンプルで柔軟なソリューションを提供します。このパワー マネージメント IC は、入力電圧範囲が 3.5 ~ 5.5V で、5V 電源またはシングル セル リチウムイオン バッテリからの電力供給で動作可能です。このリファレンス デザインは産業機器向けにテスト / 検証済みです(-40℃ ~ 85℃)。

特長
  • Spartan 6 を駆動するための、高効率ステップダウン コンバータを 3 系統搭載
  • 追加の 200mA LDO を使用して、FPGA 側のペリフェラル レールや他の IO レールに電力を供給
  • DC/DC コンバータおよび LDO の個別のイネーブル
  • 抵抗デバイダによる出力電圧の調整可能
  • お客様の評価プロセスを迅速化できるように、このデザインにはテスト レポートと設計ファイルが付属
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAN1.PDF (1208 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH12.PDF (116 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAX9.ZIP (1864 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH11.PDF (328 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6502503 個の DC/DC コンバータと 3 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447 評価モジュール:3 個の DC/DC と 3 個の LDO 搭載、構成可能なパワー・マネージメント IC(PMIC)

TIDA-00716 は、Xilinx Spartan 6 FPGA 向けのコンパクトな統合ソリューションを実現するリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、Spartan 6 に電力を供給するうえで必要なレールを実装するため一体型 IC の TPS650250 を採用しています。このリファレンス デザインは、Spartan 6 LXT ファミリをベースとしていますが、Spartan 6 LX ファミリへの電力供給のための利用も可能です。ユーザー制御の外部シーケンシング、個別イネーブル、および外部抵抗分圧器に対応し、TPS650250 は Spartan 6 (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00716 TPS650250 を使用する Xilinx Spartan 6 FPGA 電源のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS650250EVM-447 TPS650250EVM-447 評価モジュール:3 個の DC/DC と 3 個の LDO 搭載、構成可能なパワー・マネージメント IC(PMIC)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00716 TPS650250 を使用する Xilinx Spartan 6 FPGA 電源のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00716 Test Results 2015/09/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。