TPS650350Q1EVM
車載、コンパクト カメラ モジュール アプリケーションの TPS650350-Q1 評価基板
TPS650350Q1EVM
概要
TPS650350Q1EVM は、TPS65035x-Q1 パワー マネージメント IC 向けの評価基板です。この評価基板 (EVM) は、USB から I2C へのオンボード変換アダプタ、複数の電源端子、レギュレータの入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。
TPS65035x-Q1 デバイスは、自動車用カメラ モジュール向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。この LDO は 300mA を供給することができ、2.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作します。これらの降圧コンバータと LDO は個別の電圧入力を使用しており、設計とシーケンシングで最大のフレキシビリティを実現できます。
特長
- プログラマブルな出力電圧
- プログラマブルなパワーアップ / パワーダウン シーケンシング
- プログラマブルなスペクトラム拡散のオン / オフ切り替え
- USB Type-A から USB Type-C への接続ケーブル
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 車載対応、コンパクト・カメラ・モジュール・アプリケーションの評価基板
TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 車載対応、コンパクト・カメラ・モジュール・アプリケーションの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS650350-Q1 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/10/10 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS650350-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/03/21 |