TPS650352-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- ASIL D および SIL 3 までの決定論的能力
- ASIL B および SIL 2 までのハードウェア完全性
- 高度な診断および保護機能
- AEC-Q100 グレード 1 認定済み
- 動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- 3 つの降圧コンバータ:
- BUCK1 VIN 範囲:4.0~18.3V
- BUCK1 VOUT 範囲:2.5~4.0V
- BUCK1 出力電流:最大 1500mA
- BUCK2 および BUCK3 VIN 範囲:2.5V~5.5V
- BUCK2 および BUCK3 VOUT 範囲:0.9V~1.9V
- BUCK2 出力電流:最大 1200mA
- BUCK3 出力電流:最大 1200mA
- スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
- 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
- 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
- VIN 範囲:2.5 V~5.5V
- VOUT 範囲:1.8 V~3.3V
- 低いノイズ、高い PSRR
- I2C により出力電圧を調整可能
- 最大 300mA の出力電流
- ウェッタブル フランク付きの 3.0mm × 3.5mm、22 ピン WQFN
TPS650352-Q1 デバイスは、高度に統合された車載カメラ モジュール用電源管理 IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA の電流を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。
TPS650352-Q1 は、22 ピンの WQFN パッケージで供給されます (3.0mm × 3.5mm)。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS650352-Q1 車載用カメラ PMIC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 11月 6日 |
| アプリケーション・ノート | Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65035x-Q1 | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS650350Q1EVM — 車載、コンパクト カメラ モジュール アプリケーションの TPS650350-Q1 評価基板
TPS650350Q1EVM は、TPS65035x-Q1 パワー マネージメント IC 向けの評価基板です。この評価基板 (EVM) は、USB から I2C へのオンボード変換アダプタ、複数の電源端子、レギュレータの入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。
TPS65035x-Q1 デバイスは、自動車用カメラ モジュール向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V (...)
TPS65035X-Q1-SAFETY-DOCUMENTS — Functional safety documents for the TPS65035x-Q1 series
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-010992 — 集中型、6 軸モータ制御:単一 DSP を用いた ヒューマノイド ロボット ハンド向け リファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZD) | 22 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。