TPS650830EVM-095
TPS650830 評価モジュール
TPS650830EVM-095
概要
TPS650830EVM-095 is an Evaluation Module, (EVM) board for the TPS650830. This EVM provides a platform for engineers to evaluate, test, and explore the TPS650830 in a real world application use. All of the sequencing and functionality required for the processor and system is demonstrated on this board. This EVM also features the functionality to change from the preset configuration and test unique applications.
特長
- DVS
- Sequencing
- I2C Communication and Controls
- Holistic System Architecture Example
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS650830EVM-095 — TPS650830 評価モジュール
TPS650830EVM-095 — TPS650830 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS650830EVM-095 User's Guide | 2014/12/12 | |||
| 証明書 | TPS650830EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |