TPS65132EVM

TPS65132EVM Evaluation Module

TPS65132EVM

概要

TPS65132 Dual Output LCD OLED Display Bias Evaluation Module Board - Lighting & Display Solutions

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size possible as well as high efficiency.

特長

Lighting & Display Solutions

  • Dual Output
  • VIN 2.5V to 5.5V
  • Outputs adjustable
  • I2C programmable
  • 80mA Output Current
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65132 正出力と負出力、分割レール、シングル インダクタ デュアル出力コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65132L Evaluation Module User's Guide 2016/02/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。