ホーム パワー マネージメント LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65132

アクティブ

正出力と負出力、分割レール、シングル インダクタ デュアル出力コンバータ

製品詳細

Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -6 Source driver voltage (max) (V) 6 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4 V_POS (max) (V) 6 V_NEG (min) (V) -6 V_NEG (max) (V) -4 Features Adjustable sequencing, I2C interface, Output discharge Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -6 Source driver voltage (max) (V) 6 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4 V_POS (max) (V) 6 V_NEG (min) (V) -6 V_NEG (max) (V) -4 Features Adjustable sequencing, I2C interface, Output discharge Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² 1.4000000000000001 x 2.2 WQFN (RVC) 20 12 mm² 4 x 3
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • VPOS昇圧コンバータ:
    4V~6V (0.1Vステップ)
  • VNEG反転昇降圧型コンバータ:
    -6V~-4V (0.1Vステップ)
  • 最大出力電流:
    80mAまたは150mA
  • 非常に優れた総合効率
    • IOUT > 10mAにおいて85%超
    • IOUT > 40mAにおいて90%超
  • 優れた性能
    • 非常に優れた過渡応答
    • 温度範囲の全体にわたって
      出力電圧精度1%
  • I2Cインターフェイス
    • 電源オン/オフのシーケンシング・オプションを
      プログラム可能
    • 出力電圧を柔軟にプログラム可能
    • アクティブ出力放電をプログラム可能
    • 1000回以上プログラム可能な不揮発性メモリ
  • 低電圧誤動作防止と過熱保護
  • 2つのパッケージ・オプション
    • 15ボールCSPパッケージ
    • 20ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • 小型または中型のバイポーラLCDディスプレイ
    • スマートフォン、タブレット
    • カメラ、GPS
    • ホーム・オートメーション、ポイント・オブ・セールス
    • ウェアラブル機器(スマートウォッチ、活動量計)
  • 汎用分割レール電源
    • 差動オーディオ、ヘッドフォン・アンプ
    • 計測機器、オペアンプ、コンパレータ
    • DAC/ADC

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • VPOS昇圧コンバータ:
    4V~6V (0.1Vステップ)
  • VNEG反転昇降圧型コンバータ:
    -6V~-4V (0.1Vステップ)
  • 最大出力電流:
    80mAまたは150mA
  • 非常に優れた総合効率
    • IOUT > 10mAにおいて85%超
    • IOUT > 40mAにおいて90%超
  • 優れた性能
    • 非常に優れた過渡応答
    • 温度範囲の全体にわたって
      出力電圧精度1%
  • I2Cインターフェイス
    • 電源オン/オフのシーケンシング・オプションを
      プログラム可能
    • 出力電圧を柔軟にプログラム可能
    • アクティブ出力放電をプログラム可能
    • 1000回以上プログラム可能な不揮発性メモリ
  • 低電圧誤動作防止と過熱保護
  • 2つのパッケージ・オプション
    • 15ボールCSPパッケージ
    • 20ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • 小型または中型のバイポーラLCDディスプレイ
    • スマートフォン、タブレット
    • カメラ、GPS
    • ホーム・オートメーション、ポイント・オブ・セールス
    • ウェアラブル機器(スマートウォッチ、活動量計)
  • 汎用分割レール電源
    • 差動オーディオ、ヘッドフォン・アンプ
    • 計測機器、オペアンプ、コンパレータ
    • DAC/ADC

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65132ファミリは、一般的な正/負駆動アプリケーションに電源を供給するよう設計されています。このデバイスは、両方の出力に単一インダクタのスキーマを使用し、最小のソリューション・サイズ、少ない部品点数、高効率を実現しています。このデバイスは、低ノイズで最高のラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲により、シングル・セル・バッテリ(リチウム・イオン、ニッケル・リチウム、リチウム・ポリマー)で駆動される製品、および3.3Vと5Vの固定電圧レールに対して最適化されています。TPS65132ファミリは、80mAおよび150mAの出力電流オプションがあり、40mAにもプログラム可能です。CSPとQFNの両方のパッケージ・オプションを利用可能です。

TPS65132ファミリは、一般的な正/負駆動アプリケーションに電源を供給するよう設計されています。このデバイスは、両方の出力に単一インダクタのスキーマを使用し、最小のソリューション・サイズ、少ない部品点数、高効率を実現しています。このデバイスは、低ノイズで最高のラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲により、シングル・セル・バッテリ(リチウム・イオン、ニッケル・リチウム、リチウム・ポリマー)で駆動される製品、および3.3Vと5Vの固定電圧レールに対して最適化されています。TPS65132ファミリは、80mAおよび150mAの出力電流オプションがあり、40mAにもプログラム可能です。CSPとQFNの両方のパッケージ・オプションを利用可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS65133 アクティブ 分割レール コンバータ搭載、±5V、250mA、デュアル出力電源 This product is fixed at +/-5.0V and can support higher currents.
TPS65640 アクティブ デジタル VCOM (電圧補償機能) バッファ搭載、ノート PC とタブレット PC 向け、LCD バイアス This product has more integrated LCD bias (Vcom, opamps...) and also supports +/-AVDD.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65132 シングル・インダクタ、デュアル出力電源 データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2016年 12月 12日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
技術記事 Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays PDF | HTML 2015年 7月 1日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65132BEVM — スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65132EVM — TPS65132EVM Evaluation Module

TPS65132 Dual Output LCD OLED Display Bias Evaluation Module Board - Lighting & Display Solutions

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65132LEVM-711 — TPS65132L シングルインダクタ - デュアル出力電源の評価基板

TPS65132 は、正/負の電源で駆動される少なくとも 10 インチまでの TFT-LCD パネル (SFF から MFF までのタブレットなど) に対応するように設計されています。通常、2 本の出力レールをソースドライバ IC に接続しています。シングル インダクタ方式を採用することで、可能な最小のソリューション サイズと高い効率を実現します。

2.5V ~ 5.5V という入力電圧範囲は、1 セルのバッテリ (リチウムイオン、Ni-Li、リチウムポリマ) で動作する製品や最大 80mA の出力電流に合わせて最適化済みです。

この評価基板 (EVM) を使用すると、最大 40mA (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65132SEVM-866 — TPS65132S の評価基板:シングルインダクタ - 正負電力を生成するデュアル出力電源

TPS65132SEVM-866 は、シングルインダクタ、デュアル出力コンバータである TPS65132S の評価ツールです。シングル インダクタ方式を採用することで、可能な最小のソリューション サイズと高い効率を実現します。この評価基板は 2.5V ~ 5.5V の範囲内の入力電圧に対応し、V(POS) と V(NEG) を供給することができます。デジタルインターフェイスにより、4V〜6V および -4V 〜 -6V の範囲で出力電圧をデジタルステップでプログラム可能です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65132WEVM-669 — TPS65132W シングル インダクタ、デュアル出力電源の評価基板

TPS65132 は、少なくとも 10 インチの TFT-LCD パネル駆動 (タブレットのような SFF:小型フォーム ファクタや MFF:中型フォーム ファクタ) などの用途で、正と負の出力電圧を供給する設計を採用しています。このようなアプリケーションは通常、2 本の出力レールをソース ドライバ IC に接続しています。このデバイスはシングル インダクタ方式を採用した結果、実現可能な範囲で最小のソリューション サイズと高い効率を実現します。2.5V ~ 5.5V という入力電圧範囲は、1 セルのバッテリ (リチウムイオン、Ni-Li、リチウムポリマ) で動作する製品や最大 80mA (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC654 TPS65132 GUI Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
  • TPS65132 正出力と負出力、分割レール、シングル インダクタ デュアル出力コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPS65132BEVM スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール
  • TPS65132LEVM-711 TPS65132L シングルインダクタ - デュアル出力電源の評価基板
  • TPS65132SEVM-866 TPS65132S の評価基板:シングルインダクタ - 正負電力を生成するデュアル出力電源
  • TPS65132WEVM-669 TPS65132W シングル インダクタ、デュアル出力電源の評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01635 — 90Hz リフレッシュ レートの仮想現実 (VR) / 拡張現実 (AR) ディスプレイ向けバックライトと LCD バイアスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ウェアラブル デバイス、特に拡張現実 (AR) や仮想現実 (VR) のヘッドセットで使用する LCD ディスプレイ向け電源ソリューションを提示します。大電流、高精度のバックライト ドライバは、LP8556 を使用して実現しています。この製品は、リフレッシュ レートに同期した低デューティ サイクルで大電流を供給します。LCD バイアス電源ドライバは、使いやすい小型パッケージの TPS65132 を使用して実現しています。詳細な設計理論、部品選定、テスト結果についても説明しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9781 — 小型、高効率、分割レール電源リファレンス・デザイン、ポータブル・オーディオ・アプリケーション用

Differential Headphone amplifiers require positive and negative voltages. In this reference design, both voltages are generated from a single input voltage with an all integrated split-rail converter. It only requires one inductor and a minimal amount of external components to achieve a high (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 15 Ultra Librarian
WQFN (RVC) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ