TPS65150EVM-697

TPS65150 低入力電圧、小型 LCD バイアス IC、VCOM 付評価モジュール

TPS65150EVM-697

ご注文はこちら

概要

TPS65150 は、薄膜トランジスタ(TFT)LCD ディスプレイが必要とする 3 つの電圧すべてを供給する、非常にコンパクトな小型電源ソリューションを実現します。1.8V ~ 6V の入力電圧範囲を受け入れるこのデバイスは、2.5V または 3.3V の電圧レールから電力を供給されるノート PC や、5V の入力電圧レールを使用するモニタ・アプリケーションに最適です。さらに、TPS65150 は統合型の電流バッファを搭載しており、TFT バックプレーンに VCOM 電圧を供給できます。

特長

  • 1.8V ~ 6V の入力電圧範囲
  • VCOM バッファを統合
  • 高電圧スイッチで VGH を絶縁
  • VS は 1% の出力電圧精度
  • シーケンシング時に調整可能な電力

LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65150 VCOM (電圧補償機能) バッファ内蔵、ユニバーサル、コンパクト LCD バイアス電源 TPS65150-Q1 車載向け、VCOM (電圧補償機能) バッファ内蔵、コンパクト LCD バイアス電源
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65150EVM-697 — TPS65150 低入力電圧、小型 LCD バイアス IC、VCOM 付評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65150EVM-697 TPS65150 低入力電圧、小型 LCD バイアス IC、VCOM 付評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS65150EVM-697 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Evaluation Module for TPS65150 Low Input Voltage, Compact LCD Bias IC With VCOM (Rev. A) 2015/10/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。