TPS65150-Q1
- AEC-Q100 Qualified:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Junction Temperature
- Device HBM ESD Classification According to AEC - Q100-002
- Device CDM ESD Classification According to AEC - Q100-011
- Input Voltage Range: 1.8 V to 6 V
- V(VS) Boost Converter
- Up to 15 V Output Voltage
- < 1% Output Voltage Accuracy
- 2-A Switch Current Limit
- V(VGH) Positive Regulated Charge Pump Driver
- Up to 30 V Output Voltage
- Gate Voltage Shaping
- V(VGL) Negative Regulated Charge Pump Driver
- Down to –15 V Output Voltage
- Integrated VCOM Buffer
- Adjustable Power On Sequencing
- Gate Drive Signal for External Isolation MOSFET for V(VS)
- Protection Features
- Out-of-Regulation Protection
- Over-voltage Protection
- Adjustable Fault Detection Timing
- Thermal Shutdown
- 24-Pin TSSOP Package with Exposed Thermal Pad
The TPS65150-Q1 is an integrated power-supply for automotive LCD applications. The device integrates a boost converter for the source voltage and two regulated adjustable charge pump drivers for the gate voltages. For reduced external cost, improved picture quality and reduced image sticking, the device includes a VCOM buffer and a gate-voltage shaping function.
The device is designed to operate from a supply voltage of 1.8 V to 6 V making it ideal for automotive LCD applications using a fixed 3.3 V or 5 V input-voltage rail.
Adjustable power-on sequencing for VGL and VGH allow the device to be optimized for a variety of displays.
For protection from system malfunction, the TPS65150-Q1 integrates an adjustable shutdown latch feature. The device monitors the outputs (V(VS), V(VGL), V(VGH)); and, as soon as one of the outputs falls below its power-good threshold for longer than the adjustable fault delay time, the device enters shutdown.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65150-Q1 Automotive LCD Power Supply for Source and Gate Drivers with Gate Voltage Shaping and VCOM Buffer データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 5月 26日 | ||
| アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
| アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150 | 2017年 2月 6日 | ||||
| 技術記事 | Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays | PDF | HTML | 2015年 7月 1日 | |||
| アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65150EVM-697 — TPS65150 VCOM (電圧補償機能) 搭載、低入力電圧 (VIN) LCD 電源 (バイアス) の評価基板
TPS65150 は、薄膜トランジスタ (TFT) LCD ディスプレイに必要な 3 つの電圧をすべて供給する、非常にコンパクトな小型の電源ソリューションを提供します。1.8V ~ 6V の入力電圧範囲を受け入れるこのデバイスは、2.5V または 3.3V の電圧レールから電力を供給されるノート PC や、5V の入力電圧レールを使用するモニタ アプリケーションに最適です。さらに、TPS65150 は大電流バッファを内蔵し、TFT バックプレーンに VCOM 電圧を供給します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。