TPS65251EVM

Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin

TPS65251EVM

ご注文はこちら

概要

TPS65251EVM は、TPS65251 降圧コンバータ (3 チャネルDC/DC で、チャネル 1 は 1.2V、3A。チャネル 2 は 1.8V、2A。チャネル 3 は 3.3V、2A) の動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、6mm x 6mm の 40 ピン QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 18V の入力電圧を受け入れ、チャネル 1 の 1.2V、チャネル 2 の1.8V、チャネル 3 の 3.3V というレギュレーション済み出力電圧に変換し、それぞれ最大 3A、2A、2A の出力電流を供給します。ピーク電流モード制御トポロジーは、PCB の設計簡略化を重視しており、ターゲット・アプリケーションの最適化に貢献します。

特長
  • 広い入力電源電圧範囲 (4.5V ~ 18V)
  • 0.8V、1% 精度のリファレンス
  • 連続負荷電流:3A (降圧 1)、2A (降圧 2 と 3)
  • 最大電流:3.5A (降圧 1)、2.5A (降圧 2 と 3)
  • スイッチング周波数は調整可能で、外部抵抗を使用して 300kHz ~ 2.2MHz に設定可能
  • 降圧回路ごとの専用イネーブル
  • 外部同期ピンを使用すると、外部発振器のイネーブル化が可能。シーケンシング・ピンとソフト・スタート・ピンも使用可能
  • 外部抵抗で設定できる、調整可能な可変電流制限機能
  • 複数のソフト・スタート・ピン
  • シンプルな補償回路を使用する電流モード制御機能
  • パワー・グッド
  • 軽負荷に最適なオプションの低消費電力モード動作
  • QFN パッケージ、40 ピン、6mm × 6mm、RHA (放射線耐性保証)
DC/DC converters
TPS65251 4.5V~18V 入力、3A/2A/2A 出力、同期整流 3 回路降圧コンバータ TPS65251-1 4.5V ~ 18V 入力、3A/2A/2A 出力、トリプル、同期整流降圧コンバータ TPS65251-2 4.5V ~ 18V 入力、3A/2A/2A 出力、トリプル、同期整流降圧コンバータ TPS65251-3 4.5V ~ 18V 入力、3A/2A/2A 出力、トリプル、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65251EVM — Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65251EVM Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65251 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/05/26
証明書 TPS65251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。