ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS65251

アクティブ

4.5V~18V 入力、3A/2A/2A 出力、同期整流 3 回路降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.02 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.02 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 広い入力電源電圧範囲(4.5~18V)
  • 0.8V、1%精度の基準電圧
  • 連続負荷: 3A (降圧1)、
    2A (降圧2および3)
  • 最大電流: 3.5A (降圧1)、
    2.5A (降圧2および3)
  • 可変スイッチング周波数
    外付け抵抗により300kHz~2.2MHzに設定
  • 各降圧に専用のイネーブル
  • 発振器用の外部同期ピン
  • 外部イネーブル/シーケンシングおよびソフトスタート・ピン
  • 外付け抵抗で電流制限を変更可能
  • ソフトスタート・ピン
  • 簡単な補償回路による電流モード制御
  • パワー・グッド
  • (オプション)軽負荷時の低消費電力モード動作
  • VQFNパッケージ、40ピン6mm×6mm RHA
  • 広い入力電源電圧範囲(4.5~18V)
  • 0.8V、1%精度の基準電圧
  • 連続負荷: 3A (降圧1)、
    2A (降圧2および3)
  • 最大電流: 3.5A (降圧1)、
    2.5A (降圧2および3)
  • 可変スイッチング周波数
    外付け抵抗により300kHz~2.2MHzに設定
  • 各降圧に専用のイネーブル
  • 発振器用の外部同期ピン
  • 外部イネーブル/シーケンシングおよびソフトスタート・ピン
  • 外付け抵抗で電流制限を変更可能
  • ソフトスタート・ピン
  • 簡単な補償回路による電流モード制御
  • パワー・グッド
  • (オプション)軽負荷時の低消費電力モード動作
  • VQFNパッケージ、40ピン6mm×6mm RHA

TPS65251には、同期整流、広い入力範囲、高効率の降圧コンバータが3つ搭載されています。これらのコンバータは、アプリケーションを簡素化するとともに、設計者が対象アプリケーションに応じて使用を最適化できるよう設計されています。

コンバータは、5、9、12、15Vのシステムで動作し、パワー・トランジスタが内蔵されています。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用して、0.8Vから入力電源電圧近くまでの任意の値に設定できます。各コンバータにはイネーブル・ピンがあり、シーケンシングの目的で遅延スタートアップが可能です。ソフトスタート・ピンにより、ソフトスタート・コンデンサを選択してソフトスタート時間を変更でき、電流制限(RLIMx)ピンを使用して外付け抵抗を選択し、最適なインダクタを選択することで、電流制限を設定できます。電流モード制御により、RC補償が簡単になります。

コンバータのスイッチング周波数は、ROSCピンに接続される外付け抵抗で設定するか、または必要に応じてSYNCピンに接続される外部クロックにも同期できます。スイッチング・レギュレータは、300kHz~2.2MHzで動作するよう設計されています。降圧1と降圧2、3は位相差180°で動作するため(降圧2と降圧3は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。

TPS65251にはスーパバイザ回路があり、各コンバータの出力を監視します。シーケンシングが完了し、すべてのPG信号が通知され、選択可能なリセット終了時間が経過すると、PGOODピンがアサートされます。PGOOD信号の極性はアクティブHIGHです。

TPS65251には軽負荷パルス・スキップ・モード(PSM)も搭載されており、LOW_PピンをV3Vに接続すると有効になります。PSMモードでは、ホスト・プロセッサがスタンバイ(低活性)モードのときに、システムへの入力電力を低減できます。

TPS65251には、同期整流、広い入力範囲、高効率の降圧コンバータが3つ搭載されています。これらのコンバータは、アプリケーションを簡素化するとともに、設計者が対象アプリケーションに応じて使用を最適化できるよう設計されています。

コンバータは、5、9、12、15Vのシステムで動作し、パワー・トランジスタが内蔵されています。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用して、0.8Vから入力電源電圧近くまでの任意の値に設定できます。各コンバータにはイネーブル・ピンがあり、シーケンシングの目的で遅延スタートアップが可能です。ソフトスタート・ピンにより、ソフトスタート・コンデンサを選択してソフトスタート時間を変更でき、電流制限(RLIMx)ピンを使用して外付け抵抗を選択し、最適なインダクタを選択することで、電流制限を設定できます。電流モード制御により、RC補償が簡単になります。

コンバータのスイッチング周波数は、ROSCピンに接続される外付け抵抗で設定するか、または必要に応じてSYNCピンに接続される外部クロックにも同期できます。スイッチング・レギュレータは、300kHz~2.2MHzで動作するよう設計されています。降圧1と降圧2、3は位相差180°で動作するため(降圧2と降圧3は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。

TPS65251にはスーパバイザ回路があり、各コンバータの出力を監視します。シーケンシングが完了し、すべてのPG信号が通知され、選択可能なリセット終了時間が経過すると、PGOODピンがアサートされます。PGOOD信号の極性はアクティブHIGHです。

TPS65251には軽負荷パルス・スキップ・モード(PSM)も搭載されており、LOW_PピンをV3Vに接続すると有効になります。PSMモードでは、ホスト・プロセッサがスタンバイ(低活性)モードのときに、システムへの入力電力を低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65251 4.5V~18V入力、大電流、同期整流降圧、FET内蔵の3降圧スイッチャー データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 6月 18日
アプリケーション・ノート Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE 2013年 1月 15日
アプリケーション・ノート TPS65250/1/2/3 Output Filter Selection Guidelines 2013年 1月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65251EVM — Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin

TPS65251EVM は、TPS65251 降圧コンバータ (3 チャネルDC/DC で、チャネル 1 は 1.2V、3A。チャネル 2 は 1.8V、2A。チャネル 3 は 3.3V、2A) の動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、6mm x 6mm の 40 ピン QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 18V の入力電圧を受け入れ、チャネル 1 の 1.2V、チャネル 2 の1.8V、チャネル 3 の 3.3V というレギュレーション済み出力電圧に変換し、それぞれ最大 3A、2A、2A (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS65251 TINA-TI Average Reference Design

SLVM274.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS65251 TINA-TI Average Spice Model

SLVM275.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS65251 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM512.TSC (154 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS65251 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM513.ZIP (24 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS65251 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM511A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS65251 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM519A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00155 — DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用

この近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインでは、テキサス・インスツルメンツの DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせによって高性能な測定が可能です。しかも、高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子アーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現しています。NIR 分光器は、食品、農業、製薬、石油化学製品、プラスチックなどさまざまなアプリケーションで、有機系の液体や固体を解析するために一般的に使用されています。強力な Sitara (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA チップセット・リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、DLP® 0.45” WXGA チップセットを備え、DLP® LightCrafter™ 4500 評価モジュール(EVM)に実装されており、産業、医療、および科学アプリケーションで使用される、高い分解能と正確なパターンのフレキシブルな制御を実現します。無償の USB ベースの GUI および API により、開発者は、TI の革新的なデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)テクノロジーをカメラ、センサ、モーター、およびその他のペリフェラルに簡単に組み込むことができ、高度に差別化された 3D (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00254 — DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション

LightCrafter™ シリーズ・コントローラ向けに TI の DLP® Advanced Light Control(高度な照明制御)ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した 3D マシン・ビジョン・リファレンス・デザインで、TI のデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)技術をカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに採用することにより、3D ポイント・クラウドの容易な構築を可能にします。高度に差別化された 3D マシン・ビジョン・システムは、DLP4500 WXGA チップセット搭載 DLP® LightCrafter™ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00782 — DLP® テクノロジーを使用する、ポータブル、高輝度 HD プロジェクション・ディスプレイ、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは DLP Pico™ 0.45 インチ WXGA ディスプレイ・チップセットを採用し、アクセサリ・プロジェクタ、スマート・プロジェクタ、モバイル・スマート TV、ノートブック/ラップトップやホット・スポット内のプロジェクション機能のような内蔵型プロジェクタなどのプロジェクション・ディスプレイ機器で高品位(HD) 解像度を実現します。このリファレンス・デザインで採用しているチップセットは、DLP4501(0.45 WXGA)DMD、DLPC6401 ディスプレイ・コントローラで構成されています。LED ドライバ・リファレンス・デザインは、このリンク PMP4356 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ