TPS65261-1EVM
TPS65261-1EVM 評価ボード
TPS65261-1EVM
概要
The TPS65261-1EVM is a high current, synchronous step down three buck switcher evaluation module. The user's guide document presents the information required to power the TPS65261 PMIC as well as the support documentation including schematic and bill of materials. The TPS65261 PMIC is designed to provide 3-A and 2-A continuous outputs with an operational range of 4.5 V to 18 V.
特長
- Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
- Feedback Reference Voltage 0.6V
- Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
- Programmable Power-up/Power-down Sequence
- Dedicated Enable and Soft Start Pin for Each Buck
- Force PWM mode
- Cycle-by-cycle Current Limiting
- Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2MHz
- Output Voltage Power Good Indicator
- Input Voltage Power Failure Indicator
- Thermal Overloading Protection
- 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM 評価ボード
TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM 評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65261-1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/26 | ||
| 証明書 | TPS65261-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |