ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS65261-1

アクティブ

4.5V ~ 18V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、トリプル同期整流

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 95
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 動作入力電源電圧範囲 (4.5V~18V)
  • 帰還基準電圧:0.6V±1%
  • 最大連続出力電流:3A / 2A / 2A
  • 可変クロック周波数:250kHz~2MHz
  • 各バックに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
  • 自動パワーアップ / パワーダウン・シーケンス
  • 軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) (TPS65261 のみ)
  • 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
  • 入力電圧パワー障害インジケータ
  • 過熱保護
  • 動作入力電源電圧範囲 (4.5V~18V)
  • 帰還基準電圧:0.6V±1%
  • 最大連続出力電流:3A / 2A / 2A
  • 可変クロック周波数:250kHz~2MHz
  • 各バックに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
  • 自動パワーアップ / パワーダウン・シーケンス
  • 軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) (TPS65261 のみ)
  • 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
  • 入力電圧パワー障害インジケータ
  • 過熱保護

TPS65261、TPS65261-1 は、出力電流 3A / 2A / 2A のモノリシック・トリプル同期降圧型 (バック) コンバータです。4.5V~18V の幅広い入力電源電圧範囲をサポートしており、5V、9V、12V、または 15V のようなほとんどの中間バス電圧入力に対応できます。コンバータは定周波数ピーク電流モードを備え、アプリケーションを単純化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗を使用して 250kHz~2MHz の範囲内で調整できます。Buck1 と Buck2、3 の間は位相差 180 度で動作し (Buck2 と 3 は同相動作)、入力フィルタ回路への要求を最小限に抑えることができるようになります。

TPS65261、TPS65261-1 は、MODE ピンを V7V に接続して EN1 / 2 / 3 ピンを設定することで、自動パワー・シーケンスを有効にできます。また、オープン・ドレインの RESET 信号を使用してパワーダウンを監視できます。

軽負荷時には、TPS65261 は自動的にパルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、TPS65261-1 は強制連続電流モード (FCC) で動作します。PSM モードでは、軽負荷時にスイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。FCC モードでは、ノイズ耐性が高まり、RF 干渉が低減されます。

また、これらの製品は、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、および過熱保護機能を備えており、どちらかの出力電圧がレギュレーション範囲を外れると、パワー・グッド・ピンがアサートされます。

TPS65261、TPS65261-1 は、出力電流 3A / 2A / 2A のモノリシック・トリプル同期降圧型 (バック) コンバータです。4.5V~18V の幅広い入力電源電圧範囲をサポートしており、5V、9V、12V、または 15V のようなほとんどの中間バス電圧入力に対応できます。コンバータは定周波数ピーク電流モードを備え、アプリケーションを単純化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗を使用して 250kHz~2MHz の範囲内で調整できます。Buck1 と Buck2、3 の間は位相差 180 度で動作し (Buck2 と 3 は同相動作)、入力フィルタ回路への要求を最小限に抑えることができるようになります。

TPS65261、TPS65261-1 は、MODE ピンを V7V に接続して EN1 / 2 / 3 ピンを設定することで、自動パワー・シーケンスを有効にできます。また、オープン・ドレインの RESET 信号を使用してパワーダウンを監視できます。

軽負荷時には、TPS65261 は自動的にパルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、TPS65261-1 は強制連続電流モード (FCC) で動作します。PSM モードでは、軽負荷時にスイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。FCC モードでは、ノイズ耐性が高まり、RF 干渉が低減されます。

また、これらの製品は、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、および過熱保護機能を備えており、どちらかの出力電圧がレギュレーション範囲を外れると、パワー・グッド・ピンがアサートされます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6526x 入力電圧 4.5V~18V、出力電流 3A / 2A / 2A、 トリプル同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM 評価ボード

The TPS65261-1EVM is a high current, synchronous step down three buck switcher evaluation module. The user's guide document presents the information required to power the TPS65261 PMIC as well as the support documentation including schematic and bill of materials. The TPS65261 PMIC is designed to (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

PMP21500 — コンパクト、トリプル出力、3A / 2A / 2A 降圧レギュレータのリファンレス デザイン

このリファレンス デザインは、トリプル出力の 3A / 2A / 2A ポイント オブ ロード コンバータであり、0.5 インチ x 0.875 インチ (12.7mm x 22.2mm) の超小型ソリューション サイズに封止済みです。  TPS65261-1 は、3 個の 3A / 2A / 2A 降圧レギュレータを 5mm x 5mm の小型 QFN パッケージに統合しています。専用のイネーブル ピンとソフト スタート (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian