TPS65265EVM-705
TPS65265 PMIC 5A、3A、2A 出力電流評価モジュール
TPS65265EVM-705
概要
The TPS65265EVM-705 evaluation module facilitates evaluation of the TPS65265. The TPS65265 PMIC is a triple 5A/3A/2A output current, synchronous step-down (buck) converter with an operational range of 4.5 to 17V. The feedback voltage reference for each buck is 0.6V. Each buck is independent with dedicated enable and loop compensation. The TPS65265 supports PSM mode and FCC mode. The device supports adjustable Fsw from 2500kHZ to 2.3MHZ, programablef P-GOOD delay time and automatic power up/down functions.
特長
- Supports 5 V, 12 V and 15 V power bus
- Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2.3MHz
- External Synchronization Oscillator
- 120° out of phase for buck1, buck2, buck3
- Support Pulse Skipping Mode(PSM) and Force Continuous Current Mode (FCCM)
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A、3A、2A 出力電流評価モジュール
TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A、3A、2A 出力電流評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65265EVM-705 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/11 | ||
| 証明書 | TPS65265EVM-705 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |