ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS65265

アクティブ

4.5~17V 入力電圧、5A/3A/2A 出力電流、トリプル降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000115 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000115 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 動作入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 帰還基準電圧:0.6V±1.33%
  • 連続出力電流:5A/3A/2A
  • 可変クロック周波数:250kHz~2.3MHz
  • 外付け同期発振器
  • Buck1、Buck2、Buck3 で位相差 120°
  • 降圧回路ごとの専用イネーブル・ピン
  • 降圧回路ごとの固定 SS 時間 (2.4ms)
  • 自動パワーアップ、パワーダウン・シーケンス、および降圧間の可変間隔 (6 つの組み合わせ)
  • パルス・スキップ・モード (PSM) と強制連続電流モード (FCCM) をサポート
  • 出力電圧パワー・グッド・インジケータと調整可能な遅延時間
  • 過熱保護
  • 32 ピン VQFN (RHB) 5mm × 5mm パッケージ
  • 動作入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 帰還基準電圧:0.6V±1.33%
  • 連続出力電流:5A/3A/2A
  • 可変クロック周波数:250kHz~2.3MHz
  • 外付け同期発振器
  • Buck1、Buck2、Buck3 で位相差 120°
  • 降圧回路ごとの専用イネーブル・ピン
  • 降圧回路ごとの固定 SS 時間 (2.4ms)
  • 自動パワーアップ、パワーダウン・シーケンス、および降圧間の可変間隔 (6 つの組み合わせ)
  • パルス・スキップ・モード (PSM) と強制連続電流モード (FCCM) をサポート
  • 出力電圧パワー・グッド・インジケータと調整可能な遅延時間
  • 過熱保護
  • 32 ピン VQFN (RHB) 5mm × 5mm パッケージ

TPS65265 には、4.5V~17V の広い入力電圧範囲を持つトリプル同期整流降圧コンバータが組み込まれており、5、9、12、15V のパワー・バスまたはバッテリで動作するほとんどの中間バス電圧に対応できます。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗または外部クロックを使用して 250kHz~2.3MHz の範囲内で調整できます。Buck1、Buck2、Buck3 の間で位相差 120°の動作により、入力フィルタの要件が最小化されます。

TPS65265 は、MODE ピンが GND に接続されている場合、パルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、MODE ピンが HIGH に駆動されている場合またはフローティング状態の場合、連続電流モード (FCC) で動作します。PSM モードでは、軽負荷時にスイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。FCC モードでは、ノイズ耐性が高まり、RF 干渉が低減されます。

TPS65265 は、5mm × 5mmの薄型パッケージで 32 ピンの熱特性強化型 QFN (RHB) で供給されます。

TPS65265 には、4.5V~17V の広い入力電圧範囲を持つトリプル同期整流降圧コンバータが組み込まれており、5、9、12、15V のパワー・バスまたはバッテリで動作するほとんどの中間バス電圧に対応できます。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗または外部クロックを使用して 250kHz~2.3MHz の範囲内で調整できます。Buck1、Buck2、Buck3 の間で位相差 120°の動作により、入力フィルタの要件が最小化されます。

TPS65265 は、MODE ピンが GND に接続されている場合、パルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、MODE ピンが HIGH に駆動されている場合またはフローティング状態の場合、連続電流モード (FCC) で動作します。PSM モードでは、軽負荷時にスイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。FCC モードでは、ノイズ耐性が高まり、RF 干渉が低減されます。

TPS65265 は、5mm × 5mmの薄型パッケージで 32 ピンの熱特性強化型 QFN (RHB) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65265 4.5~17V の入力電圧、5A/3A/2A の出力電流、トリプル同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 1日
アプリケーション・ノート Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
アプリケーション・ノート TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE 2013年 1月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A、3A、2A 出力電流評価モジュール

The TPS65265EVM-705 evaluation module facilitates evaluation of the TPS65265. The TPS65265 PMIC is a triple 5A/3A/2A output current, synchronous step-down (buck) converter with an operational range of 4.5 to 17V. The feedback voltage reference for each buck is 0.6V. Each buck is independent with (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS65265 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMBE7A.ZIP (108 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian