TPS65273VEVM
TPS665273V 2 回路同期整流・降圧コンバータ評価基板
TPS65273VEVM
概要
The Texas Instruments TPS65273VEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65273V Step-Down Converter. The TPS65273V is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery. The converter, which utilizes constant frequency peak current mode control, is designed to simplify its application, while giving the designer options to optimize usage for the target application.
特長
- 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
- I2C Controlled 7-Bit VID Programmable Output Voltage from 0.68 V to 1.95 V with 10 mV Steps for each Buck
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65273VEVM — TPS665273V 2 回路同期整流・降圧コンバータ評価モ基板
TPS65273VEVM — TPS665273V 2 回路同期整流・降圧コンバータ評価モ基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0
製品
DC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc560 or www.ti.com/lit/xx/slvc560/slvc560.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC560. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS65273VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | 4.5-V to 18-V Input, Dual 3.5-A Synchronous Step-Down Converter With I2C | 2013/02/20 |