TPS65295EVM-079
8-A 降圧コンバータの評価基板
TPS65295EVM-079
概要
TPS65295 評価基板 (EMV) を使用すると、TPS65295 デバイスを評価できます。TPS65295 デバイスは、DDR4 メモリ システム用の包括的な電源ソリューションを最小の総コストとスペースで実現します。DDR4 の電源オンおよび電源オフ シーケンス要件に関する JEDEC 規格を満たしています。TPS65295 は、2 つの同期整流降圧コンバータ (VPP および VDDQ)、1A シンクおよびソース トラッキング LDO (VTT)、バッファ付き低ノイズ基準電圧 (VTTREF) を内蔵しています。TPS65295 は、D-CAP3™ モードと 600kHz のスイッチング周波数を組み合わせることで、使いやすさと高速過渡応答、セラミック出力コンデンサのサポート (外部補償回路不要) を実現しています。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 出力電圧:1.2V VDDQ、2.5V VPP、0.6V VTT
- 12A 統合型 17mΩ/6mΩ Rdson FET コンバータ
- POSCAP と MLCC の出力コンデンサの使用を可能にする D-CAP3TM アーキテクチャ
- 包括的な DDR4 電源ソリューション
- 3mm × 3mm の HotRod™ QFN パッケージ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65295EVM-079 — TPS65295EVM-079
TPS65295EVM-079 — TPS65295EVM-079
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65295EVM-079 user's guide | 2018/12/04 | |||
| 証明書 | TPS65295EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/03/06 |