TPS65295
- 同期整流降圧コンバータ (VDDQ)
- 入力電圧範囲: 4.5V~18V
- 出力電圧は 1.2V 固定
- D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
- 連続出力電流:8A
- 高度な Eco-mode™パルス・スキップ
- RDS(on) が 22mΩ および 8.6mΩ の内蔵パワー・スイッチ
- 600kHz のスイッチング周波数
- 内部ソフト・スタート:1.6ms
- サイクル単位の過電流保護
- ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
- 同期整流降圧コンバータ (VPP)
- 入力電圧範囲: 3V~5.5V
- 出力電圧は 2.5V 固定
- D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
- 連続出力電流:1A
- 高度な Eco-mode™パルス・スキップ
- RDS(on) が 150mΩ および 120mΩ の内蔵パワー・スイッチ
- 580kHz のスイッチング周波数
- 内部ソフト・スタート:1ms
- サイクル単位の過電流保護
- ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
- 1A LDO (VTT)
- 1A の連続シンクおよびソース電流
- 10µF のセラミック出力コンデンサのみで動作
- S3 での高インピーダンスをサポート
- ±30mV の VTT 出力精度 (DC+AC)
- バッファ付き基準電圧 (VTTREF)
- バッファ付きで低ノイズの ±10mA 能力
- 0.8% の出力精度
- 低い静止電流:150µA
- パワー・グッド・インジケータ
- 出力放電機能
- 電源オンおよび電源オフのシーケンシング制御
- ラッチなしの OT および UVLO 保護
- 18 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
TPS65295 デバイスは、DDR4 メモリ・システム用の包括的な電源ソリューションを最小の総コストとスペースで実現します。DDR4 の電源オンおよび電源オフ・シーケンス要件に関する JEDEC 規格を満たしています。TPS65295 は、2 つの同期整流降圧コンバータ (VPP および VDDQ)、1A シンクおよびソース・トラッキング LDO (VTT)、バッファ付き低ノイズ基準電圧 (VTTREF) を内蔵しています。TPS65295 は D-CAP3™モードと 600kHz のスイッチング周波数を採用することで、使いやすさ、高速過渡応答、セラミック出力コンデンサのサポート (外部補償回路不要) を実現しています。
VTTREF は、½ VDDQ を 0.8% という非常に優れた精度でトラッキングします。VTT は、1A のシンクおよびソース電流を連続的に供給でき、わずか 10µF のセラミック出力コンデンサだけで動作します。
TPS65295 は非常に優れた電源性能だけでなく、豊富な機能も備えています。柔軟な電力状態制御をサポートしており、S3 状態では VTT を高インピーダンスにし、S4 または S5 状態では VDDQ、VTT、VTTREF を放電します。OVP、UVP、OCP、UVLO、サーマル・シャットダウン保護機能も使用できます。この製品は、放熱特性の優れた 18 ピンの HotRod™ VQFN パッケージで供給され、-40°C ~125°C の接合部温度範囲で動作するよう設計されています。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65295 包括的な DDR4 メモリ向け電源ソリューション データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2019年 2月 26日 |
| アプリケーション・ノート | Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 29日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65295EVM-079 user's guide | 2018年 12月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65295EVM-079 — 8-A 降圧コンバータの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJE) | 18 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。