TPS65313-EVM

TPS65313-Q1 高電圧、パワー マネージメント IC の評価基板

TPS65313-EVM

ご注文はこちら

概要

TPS65313-Q1 デバイスは安全関連車載用アプリケーション向けのパワー マネジメント IC (PMIC) です。このデバイスは、高電圧バッテリ直結型降圧レギュレータ (HV BUCK1)、低電圧降圧レギュレータ (LV BUCK2)、および 5V 昇圧レギュレータ (BOOST) と統合しています。TPS65313-Q1 デバイスは、独立した電圧モニタ、過熱保護、ウォッチドッグ機能、内蔵アナログおよびデジタル診断テストなどの保護機能を統合します。

特長
  • TPS65313-Q1 デバイスの評価には、デフォルトの注文可能な型番が使われます。
  • お客様がすべての構成を評価するために、EVM 上でのすべてのデバイスの注文可能な型番の構成
  • デバイス GUI と通信するオンボードの USB2ANY MCU
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65313-Q1 車載アプリケーション向け、高電圧 PMIC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

GUI はご請求により入手可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65313-EVM — TPS65313-EVM

サポート対象の製品とハードウェア

TPS65313-EVM TPS65313-EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65313-EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019/09/20
証明書 TPS65313-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。