TPS65313-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- ASIL-C (ISO 26262)/SIL-2 (IEC 61508) に準じたシステム・レベルの機能安全性要件に対応
- 同期整流降圧プリレギュレータ (BUCK1)
- 4V~36V の入力電圧範囲
- 最大 3.1A の出力電流
- 工場で選択可能な出力電圧:3.3V または 3.6V
- 同期整流降圧レギュレータ (BUCK2)
- 固定入力電圧:3.3V または 3.6V
- 最大 2A の出力電流
- 工場で選択可能な出力電圧:1.2V、1.25V、1.8V、または 2.3V
- 同期整流昇圧コンバータ (BOOST)
- 3.3V または 3.6V の固定入力電圧
- 最大 600mA の出力電流
- 5V の出力電圧
- フェーズ・ロック・ループ (PLL)
- 2.2MHz 前後の出力周波数
- SYNC_IN ピンで変調または非変調の外部クロックをサポート
- すべてのレギュレータ用
- ソフトスタート機能
- 独立した電圧監視と診断機能
- 過電流、過負荷 、過電圧、低電圧、熱保護
- ループ補償内蔵
- レギュレータのスイッチング・クロック用に適応型ランダム化スペクトラム拡散 (ARSS) 変調を内蔵
- OFF 状態の静止電流 3µA
- SPI による制御および診断
- 2 つの汎用外部電圧モニタ
- MCU または DSP 用の Q&A ウォッチドッグおよびリセット・スーパバイザを内蔵
- 熱的に強化された 40ピン、0.5mm ピッチの VQFNP パッケージ
TPS65313-Q1 デバイスは電力管理IC (PMIC)で、MCU 制御または DSP 制御の車載用、工業用、機械、または輸送システムの要件を満たしています。このデバイスには一般的に使用される機能が統合されているため、基板面積とシステムのコストを削減するのに役立ちます。
このデバイスには、1 つの VIN 範囲が広い同期整流降圧レギュレータ (BUCK1)、1 つの低電圧 (LV) 降圧レギュレータ (BUCK2)、および VIN 範囲の広い降圧レギュレータ (BUCK1) から給電される 1 つの昇圧コンバータ (BOOST) が搭載されています。このデバイスは、OFF 状態の静止電流が小さいのが特長で、システムが恒久的に電源に接続されている場合、消費電流が減少します。 すべての出力は、過電圧、過負荷、過熱状態から保護されています。
詳細
機能安全情報と他の情報がご利用になれます。ご注文
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65313-Q1VIN範囲の広い車載アプリケーション向けのパワー・マネージメント IC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 11月 14日 |
| ユーザー・ガイド | TPS65313-Q1 Technical Reference Manual | 2020年 3月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPS65313-Q1 and TPS65653-Q1 LDO free power solution for AWR1642/AWR1843 | 2020年 1月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TPS65313-Q1 CISPR-25 EMC Measurement Report | 2018年 3月 21日 |
設計と開発
各種電源ソリューション
TPS65313-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
評価ボード
TPS65313-EVM — TPS65313-Q1 高電圧、パワー マネージメント IC の評価基板
TPS65313-Q1 デバイスは安全関連車載用アプリケーション向けのパワー マネジメント IC (PMIC) です。このデバイスは、高電圧バッテリ直結型降圧レギュレータ (HV BUCK1)、低電圧降圧レギュレータ (LV BUCK2)、および 5V 昇圧レギュレータ (BOOST) と統合しています。TPS65313-Q1 デバイスは、独立した電圧モニタ、過熱保護、ウォッチドッグ機能、内蔵アナログおよびデジタル診断テストなどの保護機能を統合します。
設計ツール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFNP (RWG) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。