TPS653853EVM
マイクロ コントローラ向けステアリング角度モニタ付きマルチ レール電源評価基板
TPS653853EVM
概要
TPS653853EVM は TPS653853-Q1 向け評価プラットフォームです。 TPS653853-Q1 は、安全関連アプリケーションのマイクロ コントローラ向けマル チレール電源用の電源管理 IC (PMIC) です。 本デバイスは、バッテリおよびグランド短絡保護機能付きの昇降圧プリレギュレータ 1 個、5V リニア レギュレータ 1 個、プログラマブル 3.3V または 5V リニア レギュレータ 1 個、およびプログラマブル リニア レギュレータ (3.3V、5V、またはトラッキング) 2 個を含むマルチ レール電源です。ステアリング角度モニタも搭載しています。 このデバイスは多くの診断・監視機能を備えています。TPS653853EVM を使用すると、TPS653853-Q1 デバイスの機能すべてを確認することができます。
特長
- コールド クランク自動車バッテリの要件をサポートする昇降圧プリレギュレータ
- 安全関連アプリケーションのマイコンをサポートするための複数の出力レール
- バッテリ短絡/グランド保護機能を搭載した 2 個のセンサ用電源
- ステアリング角度モニタ、デバイスと MCU の診断、保護、監視
- 障害発生時にシステムの電源状態を無効にするパワー ステージ出力安全機能 (ENDRV ピン)
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS653853EVM — マイコン向け、ステアリング角モニタ搭載マルチレール電源の評価モジュール
TPS653853EVM — マイコン向け、ステアリング角モニタ搭載マルチレール電源の評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS653853EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |