ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS653853-Q1

アクティブ

安全関連アプリケーションのマイコン向けマルチレール電源

製品詳細

Processor supplier Infineon, NXP/Freescale, Renesas, STMicroelectronics, Texas Instruments Processor name Aurix TC2x, Aurix TC3x, Aurix TC4x, C2000, Hercules TMS570, MPC56x, MPC57x, RH850, SPC56x, SPC57x, SPC58x Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Diagnostics, MCU interface, Power supply and system monitoring, Sensor Interface Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.036
Processor supplier Infineon, NXP/Freescale, Renesas, STMicroelectronics, Texas Instruments Processor name Aurix TC2x, Aurix TC3x, Aurix TC4x, C2000, Hercules TMS570, MPC56x, MPC57x, RH850, SPC56x, SPC57x, SPC58x Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Diagnostics, MCU interface, Power supply and system monitoring, Sensor Interface Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.036
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
    • ASIL D までの決定論的対応能力とハードウェア・インテグリティ
  • 入力電圧範囲
    • 7~36V (初回バッテリ・パワーアップ時)
    • 3.8~36V (初回バッテリ・パワーアップ後の完全な機能)
    • 最小 2.3V (ウェイクアップ後の動作中)
  • 電源レール (FET 内蔵)
    • 6V 同期整流昇降圧プリレギュレータ
    • 5V、284mA LDO (CAN)
    • 3.3V または 5V、350mA LDO (MCU)
    • センサ電源またはペリフェラル用に保護された 2 つの LDO
      • センサ電源 1 (VSOUT1) 用の 120mA、センサ電源 2 (VSOUT2) 用の 20mA
      • 設定可能なトラッキング・モード (トラッキング入力ピン) または、3.3V または 5V 固定出力電圧
      • グランドおよびバッテリへの短絡に対する保護
    • チャージ・ポンプ:バッテリ電圧よりも最小で 6V、最大で 11V 高い出力
  • 監視と保護
    • すべてのレギュレータ出力、バッテリ電圧、および内部電源に対する独立した低電圧監視能および過電圧監視機能
    • 異なるバッテリ電圧入力ピンから電源を供給された電圧監視回路 (独立したバンドギャップ・リファレンス回路を含む)
    • すべての電圧監視機能に対するセルフ・チェック機能 (パワーアップ中に動作、加えてパワーアップ後に外部 MCU により起動可能)
    • すべての電源出力に対する電流制限機能、過熱予告警告機能、およびシャットダウンによる過熱保護機能
  • 操舵角監視 (SAM)
    • 位置センサ信号用に 2 つの信号コンパレータ
    • 回転カウンタ
    • 位置センサ信号を定期的にサンプリングする低消費電力モード
    • MCU へのセンサ信号パス用のスイッチ
  • マイコン・インターフェイス
    • OPEN/CLOSE ウィンドウ式、または質疑応答式のウォッチドッグ機能
    • ロックステップ MCU のエラー信号の監視
    • Diagnostic 状態:デバイスのセルフ・テストおよびシステム診断実行用
    • SAFE 状態:システム故障検出時のデバイスおよびシステム保護用
    • デバイス内部発振器用のクロック・モニタ
    • アナログ回路およびロジック回路の内蔵セルフ・テスト
    • 不揮発性メモリに対する CRC (デバイス・レジスタおよびシステム設定レジスタ) と SPI 通信に対する CRC
    • MCU 用のリセット回路
    • 診断出力ピン
  • SPI、コマンド + データに対する CRC 付き
  • SPI レジスタによるシステム・レベルとデバイス・レベルのエラーを報告
  • イネーブル・ドライブ出力:システム故障検出時の外部パワー・ステージのディスエーブル用
  • IGN ピン (イグニッション) または CAN_WU ピン (トランシーバまたはその他の機能) によるウェイクアップ
  • 48 ピン HTSSOP PowerPAD™ IC パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
    • ASIL D までの決定論的対応能力とハードウェア・インテグリティ
  • 入力電圧範囲
    • 7~36V (初回バッテリ・パワーアップ時)
    • 3.8~36V (初回バッテリ・パワーアップ後の完全な機能)
    • 最小 2.3V (ウェイクアップ後の動作中)
  • 電源レール (FET 内蔵)
    • 6V 同期整流昇降圧プリレギュレータ
    • 5V、284mA LDO (CAN)
    • 3.3V または 5V、350mA LDO (MCU)
    • センサ電源またはペリフェラル用に保護された 2 つの LDO
      • センサ電源 1 (VSOUT1) 用の 120mA、センサ電源 2 (VSOUT2) 用の 20mA
      • 設定可能なトラッキング・モード (トラッキング入力ピン) または、3.3V または 5V 固定出力電圧
      • グランドおよびバッテリへの短絡に対する保護
    • チャージ・ポンプ:バッテリ電圧よりも最小で 6V、最大で 11V 高い出力
  • 監視と保護
    • すべてのレギュレータ出力、バッテリ電圧、および内部電源に対する独立した低電圧監視能および過電圧監視機能
    • 異なるバッテリ電圧入力ピンから電源を供給された電圧監視回路 (独立したバンドギャップ・リファレンス回路を含む)
    • すべての電圧監視機能に対するセルフ・チェック機能 (パワーアップ中に動作、加えてパワーアップ後に外部 MCU により起動可能)
    • すべての電源出力に対する電流制限機能、過熱予告警告機能、およびシャットダウンによる過熱保護機能
  • 操舵角監視 (SAM)
    • 位置センサ信号用に 2 つの信号コンパレータ
    • 回転カウンタ
    • 位置センサ信号を定期的にサンプリングする低消費電力モード
    • MCU へのセンサ信号パス用のスイッチ
  • マイコン・インターフェイス
    • OPEN/CLOSE ウィンドウ式、または質疑応答式のウォッチドッグ機能
    • ロックステップ MCU のエラー信号の監視
    • Diagnostic 状態:デバイスのセルフ・テストおよびシステム診断実行用
    • SAFE 状態:システム故障検出時のデバイスおよびシステム保護用
    • デバイス内部発振器用のクロック・モニタ
    • アナログ回路およびロジック回路の内蔵セルフ・テスト
    • 不揮発性メモリに対する CRC (デバイス・レジスタおよびシステム設定レジスタ) と SPI 通信に対する CRC
    • MCU 用のリセット回路
    • 診断出力ピン
  • SPI、コマンド + データに対する CRC 付き
  • SPI レジスタによるシステム・レベルとデバイス・レベルのエラーを報告
  • イネーブル・ドライブ出力:システム故障検出時の外部パワー・ステージのディスエーブル用
  • IGN ピン (イグニッション) または CAN_WU ピン (トランシーバまたはその他の機能) によるウェイクアップ
  • 48 ピン HTSSOP PowerPAD™ IC パッケージ

TPS653853-Q1 デバイスは、自動車業界で見られるような安全関連アプリケーションのマイコンに電源を供給するために設計されたマルチレール電源装置です。 本デバイスは、デュアルコア・ロックステップ (LS) または疎結合 (LC) アーキテクチャを採用したマイコンをサポートしています。

TPS653853-Q1 デバイスは、MCU、CAN 、FlexRay または外部センサに電源を供給する複数の電源レールを内蔵しています。内部 FET 付き昇降圧コンバータは、2.3V~36V の入力バッテリ電圧を 6V のプリレギュレータ出力に変換して他のレギュレータに供給します。内蔵チャージ・ポンプは、内部レギュレータにオーバードライブ電圧を供給し、また、バッテリ逆接続保護として外部 NMOS FET の駆動にも使用できます。このデバイスは、イグニッション信号 (IGN ピン) からのウェイクアップ、または CAN トランシーバまたはその他の信号 (CAN_WU ピン) からのウェイクアップをサポートしています。

このデバイスは、ECU がステアリング・ホイールの位置をモータ位置センサ経由で間接的にキャプチャする、操舵角モニタ (SAM) ユニットを備えています。専用の低消費電力モードは、たとえ ECU がスリープ・モードであっても SAM ユニットの動作を可能にします。内蔵 SAM スイッチは、正常動作中はモータ位置センサ信号の MCU への通過を可能にし、または ECU がスリープ・モードの場合はモータ位置センサ信号からの MCU ADC 入力のデカップリングを可能にします。

デバイス内部の独立した電圧監視ユニットは、すべての内部電源レールおよびバッテリ電源からのレギュレータ出力の低電圧と過電圧を監視します。また、レギュレータの電流制限と加熱保護も実装されています。 TPS653853-Q1 デバイスは、質疑応答式ウォッチドッグ、MCU エラー信号モニタ、内部発振器のクロック・モニタ、クロック・モニタのセルフ・チェック、不揮発性メモリおよび SPI 通信に対する CRC (巡回冗長検査)、デバイスの内部アナログおよびデジタル信号の監視を可能にする診断出力ピン、MCU 用リセット回路 (NRES ピン)、およびシステム故障の検出時に外部パワー・ステージを無効にする安全化出力 (ENDRV ピン) を備えています。本デバイスは起動時に内蔵セルフ・テスト (BIST) を自動的に実行します。必要に応じて、システム実行中にソフトウェア制御によって MCU が BIST を再実行することもできます。専用の診断状態では、MCU が TPS653853-Q1 の機能を確認することができます。

また TPS653853-Q1 デバイスには、SPI レジスタによるエラー報告機能があります。デバイスの SPI レジスタには、システム・レベルとデバイス・レベルの特定エラーを報告する個別のステータス・ビットがあります。デバイスが特定のエラー状態を検出すると特定のステータス・ビットが設定され、この設定状態は MCU が該当する SPI レジスタを読み出すまで保持されます。MCU は、設定されたステータス・ビットに基づいて、システムを安全な状態に保持すべきか、システムの操作を再開できるかを判定できます。

TPS653853-Q1 デバイスは 48 ピン HTSSOP PowerPAD™ IC パッケージで供給されます。

TPS653853-Q1 デバイスは、自動車業界で見られるような安全関連アプリケーションのマイコンに電源を供給するために設計されたマルチレール電源装置です。 本デバイスは、デュアルコア・ロックステップ (LS) または疎結合 (LC) アーキテクチャを採用したマイコンをサポートしています。

TPS653853-Q1 デバイスは、MCU、CAN 、FlexRay または外部センサに電源を供給する複数の電源レールを内蔵しています。内部 FET 付き昇降圧コンバータは、2.3V~36V の入力バッテリ電圧を 6V のプリレギュレータ出力に変換して他のレギュレータに供給します。内蔵チャージ・ポンプは、内部レギュレータにオーバードライブ電圧を供給し、また、バッテリ逆接続保護として外部 NMOS FET の駆動にも使用できます。このデバイスは、イグニッション信号 (IGN ピン) からのウェイクアップ、または CAN トランシーバまたはその他の信号 (CAN_WU ピン) からのウェイクアップをサポートしています。

このデバイスは、ECU がステアリング・ホイールの位置をモータ位置センサ経由で間接的にキャプチャする、操舵角モニタ (SAM) ユニットを備えています。専用の低消費電力モードは、たとえ ECU がスリープ・モードであっても SAM ユニットの動作を可能にします。内蔵 SAM スイッチは、正常動作中はモータ位置センサ信号の MCU への通過を可能にし、または ECU がスリープ・モードの場合はモータ位置センサ信号からの MCU ADC 入力のデカップリングを可能にします。

デバイス内部の独立した電圧監視ユニットは、すべての内部電源レールおよびバッテリ電源からのレギュレータ出力の低電圧と過電圧を監視します。また、レギュレータの電流制限と加熱保護も実装されています。 TPS653853-Q1 デバイスは、質疑応答式ウォッチドッグ、MCU エラー信号モニタ、内部発振器のクロック・モニタ、クロック・モニタのセルフ・チェック、不揮発性メモリおよび SPI 通信に対する CRC (巡回冗長検査)、デバイスの内部アナログおよびデジタル信号の監視を可能にする診断出力ピン、MCU 用リセット回路 (NRES ピン)、およびシステム故障の検出時に外部パワー・ステージを無効にする安全化出力 (ENDRV ピン) を備えています。本デバイスは起動時に内蔵セルフ・テスト (BIST) を自動的に実行します。必要に応じて、システム実行中にソフトウェア制御によって MCU が BIST を再実行することもできます。専用の診断状態では、MCU が TPS653853-Q1 の機能を確認することができます。

また TPS653853-Q1 デバイスには、SPI レジスタによるエラー報告機能があります。デバイスの SPI レジスタには、システム・レベルとデバイス・レベルの特定エラーを報告する個別のステータス・ビットがあります。デバイスが特定のエラー状態を検出すると特定のステータス・ビットが設定され、この設定状態は MCU が該当する SPI レジスタを読み出すまで保持されます。MCU は、設定されたステータス・ビットに基づいて、システムを安全な状態に保持すべきか、システムの操作を再開できるかを判定できます。

TPS653853-Q1 デバイスは 48 ピン HTSSOP PowerPAD™ IC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

機能安全関連資料が入手可能です。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 安全関連アプリケーション向けのマイコン用 TPS653853-Q1 マルチレール電源 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 25日
機能安全情報 Actuator Design Trends for Funct. Safety Sys. in Elect. and Autonomous Vehicles (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS653853EVM — マイクロ コントローラ向けステアリング角度モニタ付きマルチ レール電源評価基板

TPS653853EVM は TPS653853-Q1 向け評価プラットフォームです。  TPS653853-Q1 は、安全関連アプリケーションのマイクロ コントローラ向けマル チレール電源用の電源管理 IC (PMIC) です。  本デバイスは、バッテリおよびグランド短絡保護機能付きの昇降圧プリレギュレータ 1 個、5V リニア レギュレータ 1 個、プログラマブル 3.3V または 5V リニア レギュレータ 1 個、およびプログラマブル リニア レギュレータ (3.3V、5V、またはトラッキング) 2 個を含むマルチ レール電源です。ステアリング角度モニタも搭載しています。 (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ