TPS65386001Q1EVM

TPS653860-Q1 評価基板

TPS65386001Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS65386xxx-Q1 デバイスは、安全関連アプリケーションのマイコン、センサ、トランシーバ、ペリフェラルへの電力供給に適した設計を採用したマルチレール電源です。このデバイスは、デュアルコア ロックステップや他のマルチコア アーキテクチャを採用した各種機能安全マイコンをサポートしています。TPS65386xxx-Q1 デバイスは、マイコン、CAN、イーサネット トランシーバまたは FlexRay トランシーバ、外部センサ、他のペリフェラル デバイスに電力を供給するために複数の電源電圧レールを内蔵しています。内部 FET 搭載昇降圧コンバータは、入力バッテリ電圧を事前安定化出力に変換し、他のレギュレータやシステム負荷に供給します。このデバイスは、電源電圧を基準とするレベルまたはデジタル信号レベルと互換性のある複数の WAKEx ピンを実装して 2 個の外部ソースからのウェークアップをサポートしています。ほかに、内蔵の回転カウンタをベースとするウェークアップや、内蔵の低消費電力タイマをベースとするウェークアップもサポートしています。

特長
  • TPS65386001-Q1 デバイスの機能と性能の評価が可能                                            
  • デバイスの外部電圧モニタを評価するためのオンボード LDO レギュレータ                                            
  • オンボードの USB2ANY マイコンはデバイスの GUI との通信を実施し、Q&A (問い合わせと応答) ウォッチドッグのようなデバイス安全機能の評価に使用可能
半導体製品
TPS653860-Q1 車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65386001Q1EVM — TPS653860-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65386001Q1EVM TPS653860-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS65386X-GUI — TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
半導体製品
TPS653860-Q1 車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65386001Q1EVM TPS653860-Q1 評価基板

TPS65386X-GUI TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)

close
バージョン: 2.0.0
リリース日: 2025/05/29
製品
半導体製品
TPS653860-Q1 車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65386001Q1EVM TPS653860-Q1 評価基板

リリース情報

Version 2.0.0 has all features included and working & it's based on GUI Composer V3

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS65386001Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/09/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。