TPS65721EVM-516
TPS65721EVM-516:バッテリ・チャージャ、1 個の DC/DC、1 個の LDO 搭載、パワー・マネージメント IC(PMIC)
TPS65721EVM-516
概要
The TPS65721EVM-516 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65721 2-Channel Power Management IC.
特長
- Li-Ion battery charger with power path mgmt
- 300mA charge current
- 400mA step-down converter
- Up to 92% efficiency
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Dynamic voltage scaling (DVS)
- Power Save Mode at Light Load Current
- Output Voltage accuracy in PWM mode ±2.0%
- General purpose 200mA LDO
- I2C interface
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516:バッテリ・チャージャ、1 個の DC/DC、1 個の LDO 搭載、パワー・マネージメント IC(PMIC)
TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516:バッテリ・チャージャ、1 個の DC/DC、1 個の LDO 搭載、パワー・マネージメント IC(PMIC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65721EVM User's Guide | 2010/02/25 | |||
| 証明書 | TPS65721EVM-516 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |