ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65721

アクティブ

バッテリ チャージャと 1 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、パワー マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.6 Iout (max) (A) 0.4 Configurability Factory programmable Features Comm control, Power good Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.035 Switching frequency (max) (kHz) 2480 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.6 Iout (max) (A) 0.4 Configurability Factory programmable Features Comm control, Power good Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.035 Switching frequency (max) (kHz) 2480 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 電源パス管理を搭載したバッテリ充電器
  • 28V定格の電源パス
    • 100mAの入力電流制限
    • 500mAの入力電流制限
  • 300mAの充電電流
  • 200mAの降圧コンバータ(TPS65720)
  • 400mAの降圧コンバータ(TPS65721、TPS657201、TPS657202)
  • 最高92%の効率
  • DC/DCコンバータ用のVIN範囲は2.3V~5.6V
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
  • PWMモードでの出力電圧精度: ±2%
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 1つの汎用200mA LDO
  • LDOのVIN範囲は1.8V~5.6V
  • I2C互換のインターフェイス
  • 4つのGPIO
  • 25ボール、0.4mmピッチのDSBGA、および4mm×4mm、32ピンのWQFNパッケージで供給
  • 電源パス管理を搭載したバッテリ充電器
  • 28V定格の電源パス
    • 100mAの入力電流制限
    • 500mAの入力電流制限
  • 300mAの充電電流
  • 200mAの降圧コンバータ(TPS65720)
  • 400mAの降圧コンバータ(TPS65721、TPS657201、TPS657202)
  • 最高92%の効率
  • DC/DCコンバータ用のVIN範囲は2.3V~5.6V
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
  • PWMモードでの出力電圧精度: ±2%
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 1つの汎用200mA LDO
  • LDOのVIN範囲は1.8V~5.6V
  • I2C互換のインターフェイス
  • 4つのGPIO
  • 25ボール、0.4mmピッチのDSBGA、および4mm×4mm、32ピンのWQFNパッケージで供給

TPS6572xデバイスは小型の電源管理ユニットで、Bluetooth対応ヘッドセットなど、低消費電力の携帯型消費者向け最終機器を対象としています。このデバイスにはUSBフレンドリなリチウムイオン・バッテリ充電器、高効率の降圧コンバータ、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ、および追加サポート機能が含まれています。このデバイスは、I2Cインターフェイスにより制御されます。不揮発性メモリを使用して、出荷時プログラムにより、いくつかの設定をカスタマイズできます。

2.25MHz降圧コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。低ノイズのアプリケーションでは、I2C互換インターフェイスを使用して、デバイスを強制的に固定周波数のPWMモードに設定できます。

このデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。TPS65720はDC/DCコンバータで最大200mAの出力電流を供給でき、TPS657201、TPS657202、TPS65721は最大400mAを供給できます。
また、TPS6572xには200mA LDOが1つ搭載されています。このLDOは1.8V~5.6Vの入力電圧範囲で動作し、降圧コンバータの出力から、またはシステム電圧から直接給電を受けることができます。

TPS65720、TPS657201、TPS657202は小型の25ボール、2mm×2mm、0.4mmボール・ピッチのウェハー・チップ・スケール・パッケージ(DSBGA)または4mm×4mm、0.4mmピッチのWQFNパッケージ(TPS65721)で供給されます。

TPS6572xデバイスは小型の電源管理ユニットで、Bluetooth対応ヘッドセットなど、低消費電力の携帯型消費者向け最終機器を対象としています。このデバイスにはUSBフレンドリなリチウムイオン・バッテリ充電器、高効率の降圧コンバータ、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ、および追加サポート機能が含まれています。このデバイスは、I2Cインターフェイスにより制御されます。不揮発性メモリを使用して、出荷時プログラムにより、いくつかの設定をカスタマイズできます。

2.25MHz降圧コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。低ノイズのアプリケーションでは、I2C互換インターフェイスを使用して、デバイスを強制的に固定周波数のPWMモードに設定できます。

このデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。TPS65720はDC/DCコンバータで最大200mAの出力電流を供給でき、TPS657201、TPS657202、TPS65721は最大400mAを供給できます。
また、TPS6572xには200mA LDOが1つ搭載されています。このLDOは1.8V~5.6Vの入力電圧範囲で動作し、降圧コンバータの出力から、またはシステム電圧から直接給電を受けることができます。

TPS65720、TPS657201、TPS657202は小型の25ボール、2mm×2mm、0.4mmボール・ピッチのウェハー・チップ・スケール・パッケージ(DSBGA)または4mm×4mm、0.4mmピッチのWQFNパッケージ(TPS65721)で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6572x バッテリ充電器、1つの降圧コンバータ、1つのLDOを搭載した電源管理IC (PMIC) データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 10月 12日
アプリケーション・ノート Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 30日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
アプリケーション・ノート TPS65720 Power Management IC (PMIC) for Wearable and Fitness Devices 2015年 3月 27日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516:バッテリ・チャージャ、1 個の DC/DC、1 個の LDO 搭載、パワー・マネージメント IC(PMIC)

The TPS65721EVM-516 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65721 2-Channel Power Management IC.
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC449 TPS65720 and TPS65721 EVM Evaluation Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • TPS65720 バッテリ チャージャと 1 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、2 チャネル、パワー マネージメント IC (PMIC)
  • TPS65721 バッテリ チャージャと 1 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、パワー マネージメント IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
  • TPS65720EVM-515 評価モジュール、TPS65720、2 チャネル、パワー・マネージメント IC
ガーバー・ファイル

TPS65721EVM Gerber Files

SLVC484.ZIP (176 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ