TPS659037EVM-090
TPS659037 パワー マネージメント IC 評価基板
TPS659037EVM-090
概要
TPS659037 デバイスは、産業用および民生用アプリケーション向けの統合パワー マネージメント IC (PMIC) です。 このデバイスには、7 つの設定可能な降圧コンバータがあり、メモリ、プロセッサ コア、入出力 (I/O)、または LDO のプリレギュレーションに最大 6A の出力電流を供給します。 TPS659037 には、外部用の 7 つの LDO も搭載されています。
特長
- 高 VIN 降圧コンバータで、すべての LDO および SMPS 出力電圧を監視できます
- すべての SMPS 出力をロードできます
- GPIO や他のロジック信号にアクセスして機能をテストできます
- すべての SMPS の安定した動作を実現するように最適化されたレイアウト
- オンボードの MSP430 を使用し、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して PMIC との通信を実施し、PMIC のレジスタにアクセスすることができます
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS659037EVM-090 — TPS659037 パワー・マネージメント IC 評価モジュール
TPS659037EVM-090 — TPS659037 パワー・マネージメント IC 評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLIC022 — TPS659037EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
SLIC022 — TPS659037EVM GUI
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic022 or www.ti.com/lit/xx/slic022/slic022.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLIC022. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS659037EVM User's Guide | 2015/11/03 | |||
| 証明書 | TPS659037EVM-090 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS659037 user's guide to power AM574x, AM572x, and AM571x (Rev. F) | 2018/03/16 |