TPS65910A3EVM-583

TPS65910A3EVM-583: 統合型パワー・マネージメント・ユニット評価モジュール、DDR3 付属 AM335x 用

TPS65910A3EVM-583

ご注文はこちら

概要

The TPS65910A3EVM-583 is a stand-alone module that demonstrates the functions of the integrated power management IC. It uses a USB-to-GPIO interface card (not included in the kit) to control the standard I2C interfaces in the TPS65910 device. It includes Windows compatible software to interface with the device. The sofware is a simple graphical user interface (GUI) that simplifies registers access for the IC. The software CD is not included in the kit. It must be downloaded from the TPS65910 product folder. This TPS65910A3EVM-583 board is populated with the TPS65910A3A1RSL which is designed for the AM335x Sitara processor with DDR3.

特長
  • An EPC Two efficient step-down DCDC converters for processor cores
  • One efficient step-down DCDC converter for I/O power
  • One efficient step-up 5-V DCDC converter
  • SmartReflex-compliant dynamic voltage management for processor cores
  • Eight LDO voltage regulators and one RTC LDO (internal purpose)
  • One high-speed I2C interface for general-purpose control command
  • One high-speed I2C interface for SmartReflex (SR) class-3 control command
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65910 4 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65910A3EVM-583 — TPS65910A3EVM-583: 統合型パワー・マネージメント・ユニット評価モジュール、DDR3 付属 AM335x 用

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65910A3EVM-583 TPS65910A3EVM-583: 統合型パワー・マネージメント・ユニット評価モジュール、DDR3 付属 AM335x 用

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65910 EVM User's Guide (Rev. F) 2013/04/12
証明書 TPS65910A3EVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS65910Ax User's Guide for AM335x Processors (Rev. F) 2017/12/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。