TIDA-010011

保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

TIDA-010011

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ タイプを採用しています。設計時間が限られているアプリケーションにも最適です。追加機能には、DDR終端レギュレータ、入力電源のOR処理、電圧シーケンシング、過負荷保護用のeFuse、電圧と負荷電流の監視機能が含まれます。このデザインはプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイで使用できます。放射妨害波テスト済みであり、CISPR22 Class AおよびB要件に準拠しています。

特長
  • FETを内蔵した同期整流降圧DC-DCコンバータと、優れた負荷過渡性能と正確な出力レギュレーションを備えた小型ナノパワー モジュールを使用して、24V入力から電力を供給
  • QFNパッケージの電源モジュールで最適な熱性能を実現
  • HotRod™ パッケージに封止され、低 EMI を実現する DC/DC コンバータ
  • OR処理コントローラを使用して12V入力から電力を供給し、高効率DC-DCコンバータまたは外部評価基板と接続して冗長動作を実現
  • PMIC、DC-DC コンバータ、リニア レギュレータの組み合わせ、または 3A を超える負荷で DC-DC コンバータを使用した 5V 入力からの POL (ポイント オブ ロード) 電力供給により、低負荷時効率の向上と負荷共有を実現
  • 低ノイズ、広帯域幅PSRRの1A、デュアル出力、低ドロップアウトのリニア レギュレータを使用したクリーンな電源
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU659.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRY64.PDF (1564 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY63.PDF (134 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRY66.ZIP (7015 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF45.ZIP (800 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRY65.PDF (4604 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRY62.PDF (1195 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS140014V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A80低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ36002QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 60V 入力、2A 出力降圧電源モジュール

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

TMP23510mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54225HTSSOP パッケージ封止、4.5V ~ 18V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

LP2998シャットダウン ピン採用、1.5A DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP2997DDR-II 終端レギュレータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

LP2995DDRターミネーション レギュレータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS750032 個の降圧コントローラと 1 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV62084A2 x 2mm SON パッケージ封止、2A、高効率、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM53635-Q1車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3881調整可能な遅延時間、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ205012.7V ~ 5.5V 入力、1A 出力の高密度ナノ モジュール

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3880遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-26V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FETコントローラ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

LP2996Aシャットダウン ピン採用、DDR2/3/3L 向け、1.5A DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM23510mV/℃ のゲイン、密閉型 TO 封止、±1.5℃、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM736063.5V ~ 36V、6A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM736053.5V ~ 36V、5A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ205022.7V ~ 5.5V 入力、2A 出力の高密度ナノ モジュール

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS767D3パワー グッドとイネーブル搭載、1A、10V、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM33602コンパクトな 7x9x4mm QFN パッケージ封止、4V ~ 36V、2A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM53625-Q1車載対応、2.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM33603コンパクトな 7x9x4mm QFN パッケージ封止、4V ~ 36V、3A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G342 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS620602x2 SON パッケージ封止、3MHz、1.6A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS386596マニュアル リセット入力機能搭載、クワッド電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS620672x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS8213017V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS543254.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8101イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS620652x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54326Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3808プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS620632x2mm SON パッケージ封止、Vout=3.3V、3MHz、1.6A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS620612x2mm SON パッケージ封止、Vout=1.8V、3MHz、1.6A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC2G042 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65216Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC)

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA381過電流コンパレータを内蔵した 26V、350kHz の電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS628211% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS628221% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ34202QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 42V 入力、2A 出力降圧電源モジュール

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2595過電圧保護機能搭載、小型 WSON パッケージ封止、2.7V ~ 18V、34mΩ、0.5 ~ 4A eFuse

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS628231% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV62568SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV62569SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82480PG (パワー グッド) と MODE と VSEL (電圧選択) の各オプションが使用可能、6A、5.5V 入力、降圧パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP75業界標準の LM75 フォーム ファクタ、I2C/SMBus 対応、精度 1℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV62565SOT23 パッケージ封止、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM236013.8 x 3mm パッケージに封止、 36V、1A 降圧 DC/DC 電源モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS820853A、高効率降圧コンバータ モジュール、インダクタ内蔵

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51206DDR2/3/3L/4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 2A ピーク シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS82084インダクタ内蔵、2A、高効率、降圧コンバータ モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM848244.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、8A のパワー モジュール、コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ105013mm × 2.6mm パッケージ封止、5.5V、1A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ

INA250内部シャント抵抗搭載、36V、双方向、高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ105003mm × 2.6mm パッケージ封止、5.5V、0.5A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM846244.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、6A のパワー モジュール、コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6502503 個の DC/DC コンバータと 3 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM84424コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A のパワー モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ306029 x 11 x 2.8mm QFN パッケージ封止、2.95V ~ 6V、2A、降圧パワー モジュール

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS620802x2mm SON パッケージ封止、可変 Vout、1.2A 高効率、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS27081A調整可能な立ち上がり時間、8V、3A、オン抵抗 44mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ306069 x 11 x 2.8mm QFN パッケージ封止、2.95V ~ 6V、6A、降圧パワー モジュール

データシート: PDF
デジタル温度センサ

TMP75BI2C/SMBus インターフェイス搭載、LM75 フォーム ファクタとピン配置採用、1.4V 対応、温度センサ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ306049 x 11 x 2.8mm QFN パッケージ封止、2.95V ~ 6V、4A、降圧パワー モジュール

データシート: PDF
デジタル温度センサ

TMP75CLM75 ピン配置ワンショット モード付 I2C/SMBus インターフェイス搭載 1.4V 対応温度センサ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3705パワーフェイル機能搭載、ウォッチドッグ タイマ内蔵、プロセッサ監視回路

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54426Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS544274.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54226Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、2A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS544254.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流 降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS62087DCS 制御および Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62086DCS 制御および Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62085DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TPS2412EVM — TPS2412 評価モジュール

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2412EVM TPS2412 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
評価ボード

TPS54320EVM-513 — 評価モジュール、TPS54320 用、4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54320EVM-513 評価モジュール、TPS54320 用、4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
評価ボード

TPS54427EVM-052 — TPS54427 Synchronous Step-Down SWIFT Converter Evaluation Module

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54427EVM-052 TPS54427 Synchronous Step-Down SWIFT Converter Evaluation Module

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
評価ボード

TPS65910A3EVM-583 — TPS65910A3EVM-583: 統合型パワー・マネージメント・ユニット評価モジュール、DDR3 付属 AM335x 用

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65910A3EVM-583 TPS65910A3EVM-583: 統合型パワー・マネージメント・ユニット評価モジュール、DDR3 付属 AM335x 用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
評価ボード

TPSM84424EVM-013 — TPSM84424 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A 電源モジュールの評価モジュール

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM84424EVM-013 TPSM84424 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A 電源モジュールの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
評価ボード

UCC39002EVM — UCC39002 評価モジュール

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC39002EVM UCC39002 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 保護リレー・プロセッサ・モジュール用の高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン 英語版 2018/12/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01621 サーボ ドライブ / ロボット向け電流レギュレーション機能搭載、スマート保持ブレーキ コントローラのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。