TPS6593EVM
TPS6593 5 個の降圧レギュレータと 4 個の LDO レギュレータを搭載した、位相の再構成可能な PMIC の評価基板
TPS6593EVM
概要
TP6593EVM 評価基板は、産業用アプリケーションで 1 つまたは複数の TPS6593x パワー マネージメント IC をデモ、デバッグ、テスト、構成する目的で使用できます。デフォルトで取り付け済みのデバイスは TPS65930400RWERQ1 です。この製品は、4 個の単相構成 (各相で 3.5A) を採用しているほか、2A の供給能力がある 1 個の追加降圧コンバータと、4 個の LDO、さらに多様な電力監視機能を搭載しています。このボードは、別の TPS6593 EVM とのスタックに対応しており、マルチ PMIC 動作をテストできます。
特長
- 3 V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- GUI と付属の USB ケーブルを使用して PMIC と通信するオンボードの MSP432。
- 単相構成で 4 + 1 レールの出力を供給するのが出荷時の設定ですが、TPS6593 の他の任意の構成をサポートするように、このボードに変更を加えることもできます。
- ボードはマルチ PMIC 動作テストをサポートするためのスタッキングに対応。
- USBオスAからUSBオスCケーブル
General-purpose MCUs
購入と開発の開始
評価ボード
TPS6593EVM — TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators
TPS6593EVM — TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS6593EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023/05/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/06/27 |