ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6593-Q1

アクティブ

車載、5 個の降圧回路と 4 個の LDO 搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC (パワー マネージメント IC)

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 9 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 14 Configurability User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Multiple outputs, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, SPI control, Soft-start adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.002 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Switching frequency (typ) (kHz) 2200
Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 9 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 14 Configurability User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Multiple outputs, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, SPI control, Soft-start adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.002 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Switching frequency (typ) (kHz) 2200
VQFNP (RWE) 56 64 mm² 8 x 8
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 3V~5.5V の入力電源で動作
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C4A
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供
    • ASIL-D/SIL-3 までの決定論的対応能力を実現
    • ASIL-B および SIL-2 までのハードウェア安全度に対応
    • 入力電源監視
    • すべての出力電源レールの低電圧 / 過電圧監視および過電流監視
    • トリガ / Q&A モードを選択可能なウォッチドッグ
    • レベル / PWM モードを選択可能な 2 つのエラー信号監視 (ESM)
    • 高温警告およびサーマル・シャットダウンを備えた温度監視
    • 内部構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
  • 低消費電力
    • シャットダウン電流 2µA (代表値)
    • バックアップ電源のみモード時 7µA (代表値)
    • 低消費電力スタンバイ・モード時 20µA (代表値)
  • 5 つの降圧スイッチ・モード電源 (BUCK) レギュレータ:
    • 出力電圧範囲:0.3V~3.34V (5、10、20mV 刻み)
    • 4A (x1)、3.5A (x3)、2A (x1) の出力電流能力
    • 4 つの降圧コンバータのフレキシブルな多相機能:1 つのレールから最大 14A の出力電流
    • 短絡保護と過電流保護
    • 内部ソフトスタートによる突入電流の制限
    • 2.2MHz/4.4MHz のスイッチング周波数
    • 外部クロック入力と同期可能
  • 構成可能なバイパス・モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ (x3)
    • リニア・レギュレーション・モードの出力電圧範囲:0.6V~3.3V (50mV 刻み)
    • バイパス・モードの出力電圧範囲:1.7V~3.3V
    • 500mA の出力電流能力 (短絡および過電流保護付き)
  • 低ノイズの低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ (x1)
    • 出力電圧範囲:1.2V~3.3V (25mV 刻み)
    • 300mA の出力電流能力 (短絡および過電流保護付き)
  • 不揮発性メモリ (NVM) による設定可能な電力シーケンス制御:
    • 電力状態間の電源投入 / 切断シーケンスを設定可能
    • デジタル出力信号を電力シーケンスに含めることが可能
    • デジタル入力信号を使用して電力シーケンスの遷移をトリガ可能
    • 安全に関連するエラーの処理を構成可能
  • 32kHz 水晶発振器、バッファリングされた 32kHz クロックを出力可能
  • リアルタイム・クロック (RTC)、アラームおよび周期的ウェイクアップ付き
  • 1 つの SPI または 2 つの I 2C 制御インターフェイス 、Q&A ウォッチドッグ通信専用の第 2 の I 2C インターフェイス付き
  • パッケージ・オプション:
    • 8mm × 8mm 56 ピン VQFNP、0.5mm ピッチ
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 3V~5.5V の入力電源で動作
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C4A
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供
    • ASIL-D/SIL-3 までの決定論的対応能力を実現
    • ASIL-B および SIL-2 までのハードウェア安全度に対応
    • 入力電源監視
    • すべての出力電源レールの低電圧 / 過電圧監視および過電流監視
    • トリガ / Q&A モードを選択可能なウォッチドッグ
    • レベル / PWM モードを選択可能な 2 つのエラー信号監視 (ESM)
    • 高温警告およびサーマル・シャットダウンを備えた温度監視
    • 内部構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
  • 低消費電力
    • シャットダウン電流 2µA (代表値)
    • バックアップ電源のみモード時 7µA (代表値)
    • 低消費電力スタンバイ・モード時 20µA (代表値)
  • 5 つの降圧スイッチ・モード電源 (BUCK) レギュレータ:
    • 出力電圧範囲:0.3V~3.34V (5、10、20mV 刻み)
    • 4A (x1)、3.5A (x3)、2A (x1) の出力電流能力
    • 4 つの降圧コンバータのフレキシブルな多相機能:1 つのレールから最大 14A の出力電流
    • 短絡保護と過電流保護
    • 内部ソフトスタートによる突入電流の制限
    • 2.2MHz/4.4MHz のスイッチング周波数
    • 外部クロック入力と同期可能
  • 構成可能なバイパス・モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ (x3)
    • リニア・レギュレーション・モードの出力電圧範囲:0.6V~3.3V (50mV 刻み)
    • バイパス・モードの出力電圧範囲:1.7V~3.3V
    • 500mA の出力電流能力 (短絡および過電流保護付き)
  • 低ノイズの低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ (x1)
    • 出力電圧範囲:1.2V~3.3V (25mV 刻み)
    • 300mA の出力電流能力 (短絡および過電流保護付き)
  • 不揮発性メモリ (NVM) による設定可能な電力シーケンス制御:
    • 電力状態間の電源投入 / 切断シーケンスを設定可能
    • デジタル出力信号を電力シーケンスに含めることが可能
    • デジタル入力信号を使用して電力シーケンスの遷移をトリガ可能
    • 安全に関連するエラーの処理を構成可能
  • 32kHz 水晶発振器、バッファリングされた 32kHz クロックを出力可能
  • リアルタイム・クロック (RTC)、アラームおよび周期的ウェイクアップ付き
  • 1 つの SPI または 2 つの I 2C 制御インターフェイス 、Q&A ウォッチドッグ通信専用の第 2 の I 2C インターフェイス付き
  • パッケージ・オプション:
    • 8mm × 8mm 56 ピン VQFNP、0.5mm ピッチ

TPS6593-Q1 デバイスは、各相ごとに 3.5A の電流を出力できる 4 つのフレキシブルな多相構成可能な降圧レギュレータと、2A の電流を出力できる 1 つの追加の降圧レギュレータを備えています。

すべての BUCK レギュレータは、内部の 2.2MHz または 4.4MHz、または外部の 1MHz、2MHz、4MHz のクロック信号に同期させることができます。EMC 性能を向上させるため、同期した BUCK のスイッチング・クロック信号にスペクトラム拡散変調を加える機能を内蔵しています。このクロック信号は、GPIO 出力ピンを介して外部のデバイスで利用することもできます。本デバイスは 4 つの LDO を備えています。3 つは 500mA の電流能力を持ち、負荷スイッチとして構成できます。1 つは 300mA の電流能力を持ち、低ノイズ性能が優れています。

不揮発性メモリ (NVM) は、デフォルトの電力シーケンスと設定 (出力電圧、GPIO の設定など) を制御するために使います。NVM は、外部からプログラムしなくても起動できるように事前にプログラムされています。本デバイスのレジスタ・マップに保存されたほとんどの静的設定は、多種多様なシステムの要求を満たすように本デバイスを構成するために、SPI または I 2C インターフェイスを介してデフォルトから変更できます。 エラーが検出された場合にパワーアップ・シーケンスを止めるため、NVM はビット整合性エラー検出機能 (CRC) を備えており、システムが未知の状態で起動することを防止します。

TPS6593-Q1 は 32kHz の水晶発振器を内蔵しています。この発振器は、内蔵 RTC モジュールのための高精度の 32kHz クロックを生成します。バックアップ・バッテリ管理機能は、主電源からの電力が失われた際にボタン型電池またはスーパーキャパシタから水晶発振器とリアルタイム・クロック (RTC) モジュールに電力を供給します。

TPS6593-Q1 デバイスは、入力電源の電圧監視、すべての BUCK および LDO レギュレータ出力の電圧監視、レジスタとインターフェイスの CRC、電流制限、短絡保護、過熱事前警告、過熱シャットダウンなどの保護および診断機能を内蔵しています。 本デバイスは、MCU ソフトウェアのロックアップを監視するための Q&A またはトリガ・モードのウォッチドッグと、接続された SoC または MCU からのエラー信号を監視するための 2 つのエラー信号モニタ (ESM) 入力 (フォルト・インジェクション機能付き) も備えています。 TPS6593-Q1 はこれらのイベントを割り込みハンドラでプロセッサへ通知でき、MCU はそれに対する応答動作を実行できます。

TPS6593-Q1 デバイスは、各相ごとに 3.5A の電流を出力できる 4 つのフレキシブルな多相構成可能な降圧レギュレータと、2A の電流を出力できる 1 つの追加の降圧レギュレータを備えています。

すべての BUCK レギュレータは、内部の 2.2MHz または 4.4MHz、または外部の 1MHz、2MHz、4MHz のクロック信号に同期させることができます。EMC 性能を向上させるため、同期した BUCK のスイッチング・クロック信号にスペクトラム拡散変調を加える機能を内蔵しています。このクロック信号は、GPIO 出力ピンを介して外部のデバイスで利用することもできます。本デバイスは 4 つの LDO を備えています。3 つは 500mA の電流能力を持ち、負荷スイッチとして構成できます。1 つは 300mA の電流能力を持ち、低ノイズ性能が優れています。

不揮発性メモリ (NVM) は、デフォルトの電力シーケンスと設定 (出力電圧、GPIO の設定など) を制御するために使います。NVM は、外部からプログラムしなくても起動できるように事前にプログラムされています。本デバイスのレジスタ・マップに保存されたほとんどの静的設定は、多種多様なシステムの要求を満たすように本デバイスを構成するために、SPI または I 2C インターフェイスを介してデフォルトから変更できます。 エラーが検出された場合にパワーアップ・シーケンスを止めるため、NVM はビット整合性エラー検出機能 (CRC) を備えており、システムが未知の状態で起動することを防止します。

TPS6593-Q1 は 32kHz の水晶発振器を内蔵しています。この発振器は、内蔵 RTC モジュールのための高精度の 32kHz クロックを生成します。バックアップ・バッテリ管理機能は、主電源からの電力が失われた際にボタン型電池またはスーパーキャパシタから水晶発振器とリアルタイム・クロック (RTC) モジュールに電力を供給します。

TPS6593-Q1 デバイスは、入力電源の電圧監視、すべての BUCK および LDO レギュレータ出力の電圧監視、レジスタとインターフェイスの CRC、電流制限、短絡保護、過熱事前警告、過熱シャットダウンなどの保護および診断機能を内蔵しています。 本デバイスは、MCU ソフトウェアのロックアップを監視するための Q&A またはトリガ・モードのウォッチドッグと、接続された SoC または MCU からのエラー信号を監視するための 2 つのエラー信号モニタ (ESM) 入力 (フォルト・インジェクション機能付き) も備えています。 TPS6593-Q1 はこれらのイベントを割り込みハンドラでプロセッサへ通知でき、MCU はそれに対する応答動作を実行できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS6594-Q1 アクティブ 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウトレギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC Helps achieve ASIL-D functional safety.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6593-Q15 つの BUCK と 4 つの LDO を備えた安全関連車載アプリケーション向け電源管理 IC (PMIC) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション概要 Power-Supply Design for Horizon Robotics Journey 3 PDF | HTML 2024年 8月 8日
技術記事 Four power supply challenges in ADAS front camera designs PDF | HTML 2024年 1月 5日
製品概要 PMIC Solution for AM62A PDF | HTML 2023年 8月 31日
ユーザー・ガイド TPS65931211-Q1 PMIC User Guide for AM62A PDF | HTML 2023年 7月 27日
証明書 TPS6593EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 5月 2日
ユーザー・ガイド Programmable PMICs: TPS6593-Q1 Default Configuration for TPS6593EVM 2021年 5月 4日

設計および開発

各種電源ソリューション

TPS6593-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

TPS6593EVM — TPS6593 5 個の降圧レギュレータと 4 個の LDO レギュレータを搭載した、位相の再構成可能な PMIC の評価基板

TP6593EVM 評価基板は、産業用アプリケーションで 1 つまたは複数の TPS6593x パワー マネージメント IC をデモ、デバッグ、テスト、構成する目的で使用できます。デフォルトで取り付け済みのデバイスは TPS65930400RWERQ1 です。この製品は、4 個の単相構成 (各相で 3.5A) を採用しているほか、2A の供給能力がある 1 個の追加降圧コンバータと、4 個の LDO、さらに多様な電力監視機能を搭載しています。このボードは、別の TPS6593 EVM とのスタックに対応しており、マルチ PMIC 動作をテストできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS6594-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMDJ8B.ZIP (241 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIPA-020001 — AutoChips™ 搭載の AC8025 SoC を使用した電源設計

このコンセプト検証では、電源管理 IC (PMIC) を搭載した AC8025 (AutoChips™ から) システム オン チップ (SoC) 電源レール用のディスクリート電源設計に関する設計上の考慮事項について詳しく説明します。この設計には、TPS6593-Q1 PMIC、TPS628502-Q1、同期降圧コンバータと TPS745-Q1 低ドロップアウト (LDO) レギュレータが使用されます。元の電源はバッテリです。バッテリ電圧を変換して、5V または 3.8V バスを調整します。LM25149-Q1 はバッテリ電圧を変換することでバスの電圧を調整します。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RWE) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ