TPS6594EVM

車載対応、2.8V~5.5V、5 個の降圧と 4 個の LDO 電源管理 IC (PMIC) の EVM (評価基板)

概要

TP6594EVM ボードは、1 つまたは複数の TPS6594x パワー マネージメント IC をデモ、デバッグ、テスト、構成する目的で使用できます。このデバイスはボードごとに異なるデフォルト構成で取り付け済みで、詳細はユーザー ガイドで説明しているとおりです。各ボード間の主な違いは、4 相降圧 (BUCK1 ~ BUCK4) の位相構成に関するセットアップであり、5 種類の組み合わせ (1+1+1+1、2+1+1、3+1、4、2+2 のいずれか) が使用可能です。このボードは、別の TPS6594EVM とのスタックに対応しており、マルチ PMIC 動作をテストできます。このボードを加工すると、TPS6593、TPS6593-Q1、TPS6594、TPS6594-Q1 各製品の多様な動作に対応できます。

特長
  • 3V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • GUI と付属の USB ケーブルを使用して PMIC と通信するオンボードの MSP432
  • ご注文可能な各 EVM (評価基板) はさまざまなデフォルト構成を採用しているほか、TPS6593 または TPS6594 の他の位相構成に対応できるように、このボードに変更を加えることも可能
  • ボードはマルチ PMIC 動作テストをサポートするためのスタッキングに対応

  • USBオスAからUSBオスCケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6594-Q1 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウトレギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65941111EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65941111EVM Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TPS65941212EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65941212EVM Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6594x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/01/18
証明書 TPS65941212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/04/20
証明書 TPS65941111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/04/20
証明書 TPS6594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。