ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6594-Q1

アクティブ

車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウトレギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA8x, Jacinto TDA4x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 9 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 14 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Multiple outputs, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, SPI control, Soft-start adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.002 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Switching frequency (typ) (kHz) 2200
Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA8x, Jacinto TDA4x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 9 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 14 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Multiple outputs, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, SPI control, Soft-start adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.002 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Switching frequency (typ) (kHz) 2200
VQFNP (RWE) 56 64 mm² 8 x 8
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 3V~5.5V の入力電源で動作
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C4A
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を提供
    • SIL-3 までの IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を提供
    • ASIL-D までの決定論的対応能力に対応
    • ASIL-D までのハードウェア安全度に対応
    • 入力電源モニタ と過電圧保護
    • すべての出力電源レールの低電圧 / 過電圧モニタと過電流モニタ
    • トリガ / Q&A モードを選択可能なウォッチドッグ
    • レベル / PWM モードを選択可能な 2 つのエラー信号モニタ (ESM)
    • 温度監視と高温警告およびサーマル・シャットダウン
    • 内部構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
  • 低消費電力
    • シャットダウン時電流 2µA (標準値)
    • バックアップ電源のみモード時 7µA (標準値)
    • 低消費電力スタンバイ・モード時 20µA (標準値)
  • 5 つの降圧型スイッチ・モード電源 (BUCK) レギュレータ:
    • 出力電圧範囲:0.3V~3.34V (5、10、20mV 刻み)
    • 4A (x1)、3.5A (x3)、2A (x1) の出力電流能力
    • 4 つの BUCK のためのフレキシブルな多相機能:1 つのレールから最大 14A の出力電流
    • 短絡保護と過電流保護
    • 内部ソフトスタートによる突入電流の制限
    • 2.2MHz/4.4MHz スイッチング周波数
    • 外部クロック入力と同期可能
  • 構成可能なバイパス・モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ (x3)
    • リニア・レギュレーション・モードの出力電圧範囲:0.6V~3.3V (50mV 刻み)
    • バイパス・モードの出力電圧範囲:1.7V~3.3V
    • 500mA の出力電流能力 (短絡および過電流保護付き)
  • 低ノイズの低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ (x1)
    • 出力電圧範囲:1.2V~3.3V (25mV 刻み)
    • 300mA の出力電流能力 (短絡および過電流保護付き)
  • 不揮発性メモリ (NVM) による設定可能な電力シーケンス制御:
    • 電力状態間のパワーアップおよびパワーダウン・シーケンスを設定可能
    • デジタル出力信号を電力シーケンスに含めることが可能
    • デジタル入力信号を使用して電力シーケンスの遷移をトリガ可能
    • 安全に関連するエラーの処理を構成可能
  • 32kHz 水晶発振器、バッファリングされた 32kHz クロックを出力可能
  • リアルタイム・クロック (RTC)、アラームおよび周期的ウェイクアップ付き
  • 1 つの SPI または 2 つの I2C 制御インターフェイス 、Q&A ウォッチドッグ通信専用の第 2 の I2C インターフェイス付き
  • パッケージ・オプション:
    • 8mm × 8mm の 56 ピン VQFNP、0.5mm ピッチ
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 3V~5.5V の入力電源で動作
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C4A
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を提供
    • SIL-3 までの IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を提供
    • ASIL-D までの決定論的対応能力に対応
    • ASIL-D までのハードウェア安全度に対応
    • 入力電源モニタ と過電圧保護
    • すべての出力電源レールの低電圧 / 過電圧モニタと過電流モニタ
    • トリガ / Q&A モードを選択可能なウォッチドッグ
    • レベル / PWM モードを選択可能な 2 つのエラー信号モニタ (ESM)
    • 温度監視と高温警告およびサーマル・シャットダウン
    • 内部構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
  • 低消費電力
    • シャットダウン時電流 2µA (標準値)
    • バックアップ電源のみモード時 7µA (標準値)
    • 低消費電力スタンバイ・モード時 20µA (標準値)
  • 5 つの降圧型スイッチ・モード電源 (BUCK) レギュレータ:
    • 出力電圧範囲:0.3V~3.34V (5、10、20mV 刻み)
    • 4A (x1)、3.5A (x3)、2A (x1) の出力電流能力
    • 4 つの BUCK のためのフレキシブルな多相機能:1 つのレールから最大 14A の出力電流
    • 短絡保護と過電流保護
    • 内部ソフトスタートによる突入電流の制限
    • 2.2MHz/4.4MHz スイッチング周波数
    • 外部クロック入力と同期可能
  • 構成可能なバイパス・モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ (x3)
    • リニア・レギュレーション・モードの出力電圧範囲:0.6V~3.3V (50mV 刻み)
    • バイパス・モードの出力電圧範囲:1.7V~3.3V
    • 500mA の出力電流能力 (短絡および過電流保護付き)
  • 低ノイズの低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ (x1)
    • 出力電圧範囲:1.2V~3.3V (25mV 刻み)
    • 300mA の出力電流能力 (短絡および過電流保護付き)
  • 不揮発性メモリ (NVM) による設定可能な電力シーケンス制御:
    • 電力状態間のパワーアップおよびパワーダウン・シーケンスを設定可能
    • デジタル出力信号を電力シーケンスに含めることが可能
    • デジタル入力信号を使用して電力シーケンスの遷移をトリガ可能
    • 安全に関連するエラーの処理を構成可能
  • 32kHz 水晶発振器、バッファリングされた 32kHz クロックを出力可能
  • リアルタイム・クロック (RTC)、アラームおよび周期的ウェイクアップ付き
  • 1 つの SPI または 2 つの I2C 制御インターフェイス 、Q&A ウォッチドッグ通信専用の第 2 の I2C インターフェイス付き
  • パッケージ・オプション:
    • 8mm × 8mm の 56 ピン VQFNP、0.5mm ピッチ

TPS6594-Q1 デバイスは、位相ごとに 3.5A の電流を出力できる 4 つのフレキシブルな多相構成可能な BUCK レギュレータと、2A の電流を出力できる 1 つの追加の BUCK レギュレータを備えています。

すべての BUCK レギュレータは、内部の 2.2MHz または 4.4MHz、または外部の 1MHz、2MHz、4MHz のクロック信号に同期させることができます。EMC 性能を向上させるため、同期した BUCK のスイッチング・クロック信号にスペクトラム拡散変調を加える機能を内蔵しています。このクロック信号は、GPIO 出力ピンを介して外部のデバイスで利用することもできます。本デバイスは 4 つの LDO を備えています。3 つは 500mA の電流能力を持ち、負荷スイッチとして構成できます。1 つは 300mA の電流能力を持ち、低ノイズ性能が優れています。

不揮発性メモリ (NVM) は、デフォルトの電力シーケンスと設定 (出力電圧、GPIO の設定など) を制御するために使います。NVM は、外部からプログラムしなくても起動できるように事前にプログラムされています。本デバイスのレジスタ・マップに保存されたほとんどの静的設定は、多種多様なシステムの要求を満たすように本デバイスを構成するために、SPI または I2C インターフェイスを介してデフォルトから変更できます。 エラーが検出された場合にパワーアップ・シーケンスを止めるため、NVM はビット整合性エラー検出機能 (CRC) を備えており、システムが未知の状態で起動することを防止します。

TPS6594-Q1 は 32kHz の水晶発振器を内蔵しています。この発振器は、内蔵 RTC モジュールのための高精度の 32kHz クロックを生成します。バックアップ・バッテリ管理機能は、主電源からの電力が失われた際にボタン型電池またはスーパーキャパシタから水晶発振器とリアルタイム・クロック (RTC) モジュールに電力を供給します。

TPS6594-Q1 デバイスは、入力電源の電圧監視 、入力過電圧保護、すべての BUCK および LDO レギュレータ出力の電圧監視、レジスタとインターフェイスの CRC、電流制限、短絡保護、過熱事前警告、過熱シャットダウンなどの保護および診断機能を内蔵しています。 本デバイスは、MCU ソフトウェアのロックアップを監視するための Q&A またはトリガ・モードのウォッチドッグと、接続された SoC または MCU からのエラー信号を監視するための 2 つのエラー信号モニタ (ESM) 入力 (フォルト・インジェクション機能付き) も備えています。 TPS6594-Q1 はこれらのイベントを割り込みハンドラでプロセッサへ通知でき、MCU はそれに対する応答動作を実行できます。

TPS6594-Q1 デバイスは、位相ごとに 3.5A の電流を出力できる 4 つのフレキシブルな多相構成可能な BUCK レギュレータと、2A の電流を出力できる 1 つの追加の BUCK レギュレータを備えています。

すべての BUCK レギュレータは、内部の 2.2MHz または 4.4MHz、または外部の 1MHz、2MHz、4MHz のクロック信号に同期させることができます。EMC 性能を向上させるため、同期した BUCK のスイッチング・クロック信号にスペクトラム拡散変調を加える機能を内蔵しています。このクロック信号は、GPIO 出力ピンを介して外部のデバイスで利用することもできます。本デバイスは 4 つの LDO を備えています。3 つは 500mA の電流能力を持ち、負荷スイッチとして構成できます。1 つは 300mA の電流能力を持ち、低ノイズ性能が優れています。

不揮発性メモリ (NVM) は、デフォルトの電力シーケンスと設定 (出力電圧、GPIO の設定など) を制御するために使います。NVM は、外部からプログラムしなくても起動できるように事前にプログラムされています。本デバイスのレジスタ・マップに保存されたほとんどの静的設定は、多種多様なシステムの要求を満たすように本デバイスを構成するために、SPI または I2C インターフェイスを介してデフォルトから変更できます。 エラーが検出された場合にパワーアップ・シーケンスを止めるため、NVM はビット整合性エラー検出機能 (CRC) を備えており、システムが未知の状態で起動することを防止します。

TPS6594-Q1 は 32kHz の水晶発振器を内蔵しています。この発振器は、内蔵 RTC モジュールのための高精度の 32kHz クロックを生成します。バックアップ・バッテリ管理機能は、主電源からの電力が失われた際にボタン型電池またはスーパーキャパシタから水晶発振器とリアルタイム・クロック (RTC) モジュールに電力を供給します。

TPS6594-Q1 デバイスは、入力電源の電圧監視 、入力過電圧保護、すべての BUCK および LDO レギュレータ出力の電圧監視、レジスタとインターフェイスの CRC、電流制限、短絡保護、過熱事前警告、過熱シャットダウンなどの保護および診断機能を内蔵しています。 本デバイスは、MCU ソフトウェアのロックアップを監視するための Q&A またはトリガ・モードのウォッチドッグと、接続された SoC または MCU からのエラー信号を監視するための 2 つのエラー信号モニタ (ESM) 入力 (フォルト・インジェクション機能付き) も備えています。 TPS6594-Q1 はこれらのイベントを割り込みハンドラでプロセッサへ通知でき、MCU はそれに対する応答動作を実行できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

重要な情報

機能安全に関する情報がご利用になれます。  リクエストする

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS6593-Q1 アクティブ 車載、5 個の降圧回路と 4 個の LDO 搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC (パワー マネージメント IC) Helps achieve ASIL-B functional safety.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6594-Q1 5 つの BUCK と 4 つの LDO を備えた安全関連車載アプリケーション向けパワー・マネージメント IC (PMIC) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 22日
ユーザー・ガイド TPS65941319-Q1 PMIC User Guide for Sitara AM65 Processors (Rev. A) PDF | HTML 2025年 6月 25日
ユーザー・ガイド Powering Jacinto 7 SoC For Isolated Power Groups With TPS6594133A-Q1 + Dual HCPS (Rev. A) PDF | HTML 2025年 5月 16日
アプリケーション概要 Power-Supply Design for Horizon Robotics Journey 5 PDF | HTML 2024年 8月 9日
技術記事 Building multicamera vision perception systems for ADAS domain controllers with integrated processors PDF | HTML 2024年 1月 5日
技術記事 Four power supply challenges in ADAS front camera designs PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション・ノート Scalable PMIC NVM Update Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 28日
ユーザー・ガイド Powering DRA821 with TPS6594-Q1 and LP8764-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 12日
ユーザー・ガイド TPS65941120-Q1, TPS65941421Q1 and LP876411B5Q1 PMIC User Guide for J7AEP PDN0A PDF | HTML 2022年 8月 18日
ユーザー・ガイド Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 27日
ユーザー・ガイド TPS65941213-Q1 and LP876411B4-Q1 PMIC User Guide for J721E, PDN-1A PDF | HTML 2022年 2月 2日
ユーザー・ガイド TPS65941212-Q1 and TPS65941111-Q1 PMIC User Guide for J721E, PDN-0B (Rev. B) PDF | HTML 2022年 1月 31日
ユーザー・ガイド Optimized TPS65941213-Q1 and TPS65941111-Q1 PMIC User Guide for J721E, PDN-0C (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 26日
アプリケーション・ノート TPS6594-Q1 Schematic PCB Checklist (Rev. A) 2021年 12月 7日
ユーザー・ガイド Single PMIC User's Guide for Jacinto 7 DRA821, PDN-2A PDF | HTML 2021年 11月 9日
機能安全情報 Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive Designs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 13日
ホワイト・ペーパー Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive DesignsK 2020年 3月 1日
ホワイト・ペーパー Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive DesignsN 2020年 3月 1日
ホワイト・ペーパー Jacinto 7 プロセッサの機能安全性能を車載設計に活用 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 2月 28日
技術記事 Making ADAS technology more accessible in vehicles PDF | HTML 2020年 1月 7日

設計と開発

各種電源ソリューション

TPS6594-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

J7200XSOMXEVM — DRA821 system-on-module

The J7200XSOMG01EVM system-on-module—when paired with the J721EXCP01EVM common processor board—lets you evaluate the DRA821 processor for networking applications throughout automotive and industrial markets. These processors perform particularly well in industrial and automotive gateway (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

J721EXSOMXEVM — TDA4VM と DRA829V 向け、ソケット搭載システム オン モジュール (SoM)

J721EXSOMXEVMソケット型システムオンモジュール(SoM)は、J721EXPCP01EVM共通プロセッサボードと組み合わせて使用され、自動車および産業市場における視覚分析およびネットワーキングアプリケーションでTDA4VMおよびDRA829Vプロセッサを評価するために使用されます。これらのプロセッサは、サラウンド ビュー カメラや自動パーキングの各アプリケーションに加えて、SaaS (サービスとしてのソフトウェア) モデルを導入する車載コンピューティング ゲートウェイ アプリケーションに特に適しています。

(...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS6594EVM — 車載対応、2.8V~5.5V、5 個の降圧と 4 個の LDO 電源管理 IC (PMIC) の EVM (評価基板)

TP6594EVM ボードは、1 つまたは複数の TPS6594x パワー マネージメント IC をデモ、デバッグ、テスト、構成する目的で使用できます。このデバイスはボードごとに異なるデフォルト構成で取り付け済みで、詳細はユーザー ガイドで説明しているとおりです。各ボード間の主な違いは、4 相降圧 (BUCK1 ~ BUCK4) の位相構成に関するセットアップであり、5 種類の組み合わせ (1+1+1+1、2+1+1、3+1、4、2+2 のいずれか) が使用可能です。このボードは、別の TPS6594EVM とのスタックに対応しており、マルチ PMIC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

CONGA-3P-STDA4 — デュアル Arm Cortex-A72、C7x DSP、GPU を搭載した TDA4VM SoC 向け、congatec の STDA4 SMARC システム オン モジュール (SoM)

Congatec の STDA4 SMARC モジュールは、TDA4VM アプリケーション プロセッサと DRA829J ネットワーク プロセッサをベースにしています。
このモジュールは、デュアル Arm® Cortex®-A72、DSP、ディープ ラーニング アクセラレータ (NPU) とマルチメディア アクセラレータ (GPU)、Arm® Cortex®-R5F マイコンを組み合わせた異種 SoC アーキテクチャを活用し、リアルタイム通信と安全機能をオフローディングする設計を採用しています。このモジュールは、過酷な環境で動作するアプリケーション向けに、産業用温度範囲の 40°C ~ (...)

購入先:congatec GmbH
ハードウェア・プログラミング・ツール

ACROVIEW-3P-AP6000 — AP6000 programmer support all TI programmable chips, including EP Product, Power ICs, and Gauge ICs

AP6000, launched by Acroview, is a universal programmer designed to support TI ICs across all series. Leveraging Acroview's highly skilled algorithm R&D engineering team, it delivers the fastest chip support speed in the industry.The AP6000 is capable of programming 8 chips simultaneously, and (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

ACROVIEW-3P-AP8000 — AP8000 Universal Programming System, including all TI programmable chips.

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SCALABLE-PMIC-GUI — GUI for evaluation and configuration of the TPS6594x, TPS6593x, and LP876x scalable PMICs

GUI Composer tool for evaluating and configuring Scalable PMICs.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS6594-Q1 LDOx PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMDK9A.ZIP (338 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS6594-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMDJ8B.ZIP (241 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS6594-Q1 SIMPLIS AC and Transient Model (Rev. A)

SLVMDK8A.ZIP (175 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
リファレンス・デザイン

TIPA-020007 — AMD®Versal™ AI エッジシリーズ Gen 2 向けの電源の概念実証設計

この概念実証では、TI のレギュレータ集積回路 (IC) から 2VE3858 デバイスに必要な電源レールを供給する方法を紹介します。この設計手法は AMD® 規格に準拠しており、統合電源レールを最小化します。利用可能なすべての電源統合オプションについては、AMD の電源設計マネージャ (PDM) ツールのページを参照してください。アプリケーションでは、必ず電力を推定した際に実装された PDM を使用してください。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RWE) 56 Ultra Librarian