TPS71401DRVEVM-426
TPS71401DRVEVM-426 評価モジュール
TPS71401DRVEVM-426
概要
The TPS71401DRVEVM-426 facilitates evaluation of the TPS71401 10V, single output LDO linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON) package.
特長
- Wide Input Voltage Range: 2.5V to 10V
- Low Quiescent Current: 3.2µA at 80mA
- Stable with any Capacitor > 0.47µF
- Output Current: 80mA
- Dropout Voltage: 415mV at 50mA Load
- Adjustable Output Voltage (1.2V to 8.8V)
- CurrentLimit
- Specified Junction Temperature Range: -40°C to +125°C
購入と開発の開始
評価ボード
TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 評価モジュール
TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS71401DRVEVM-426 User's Guide | 2009/01/09 | |||
| 証明書 | TPS71401DRVEVM-426 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |