ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS715A

アクティブ

80mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.08 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.8, 3, 3.3, 15 Noise (µVrms) 575 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 56, 69, 80 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 670 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.08 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.8, 3, 3.3, 15 Noise (µVrms) 575 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 56, 69, 80 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 670 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲:
    • 2.5V~24V
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V~5V
    • 可変:1.205V~15V
  • 出力電流:最大 80mA
  • 超低 IQ:80mA の負荷電流で 3.2µA
  • 過電流保護
  • パッケージ:
    • 3mm × 3mm VSON (DRB)
    • 2mm × 2mm WSON (DRV)
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • MSP430 固有の出力電圧については、TPS715 を参照してください
  • 入力電圧範囲:
    • 2.5V~24V
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V~5V
    • 可変:1.205V~15V
  • 出力電流:最大 80mA
  • 超低 IQ:80mA の負荷電流で 3.2µA
  • 過電流保護
  • パッケージ:
    • 3mm × 3mm VSON (DRB)
    • 2mm × 2mm WSON (DRV)
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • MSP430 固有の出力電圧については、TPS715 を参照してください

TPS715A 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現する、低静止電流のデバイスです。このため TPS715A は、バッテリ駆動アプリケーション向け、および低消費電力マイクロコントローラの電力管理アタッチメントとして設計されています。

TPS715A には、固定バージョンと調整可能バージョンがあります。より高い柔軟性またはより高い出力電圧を実現するために、調整可能バージョンでは、外付け帰還抵抗を使用して出力電圧を 1.205V~15V に設定します。TPS715A の LDO は、80mA の負荷電流で 650mV (標準値) の低ドロップアウトをサポートしています。静止電流が低く (標準値 3.2µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~80mA) にわたって安定しています。また、TPS715A (新チップ) には、内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。

TPS715A は、高消費電力アプリケーション向けの 3mm × 3mm パッケージ、およびハンドヘルドや超ポータブル アプリケーション向けの 2mm × 2mm 小型パッケージで供給されます。3mm × 3mm のパッケージには、医療イメージング アプリケーション向けの非磁性パッケージも用意されています。

TPS715A 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現する、低静止電流のデバイスです。このため TPS715A は、バッテリ駆動アプリケーション向け、および低消費電力マイクロコントローラの電力管理アタッチメントとして設計されています。

TPS715A には、固定バージョンと調整可能バージョンがあります。より高い柔軟性またはより高い出力電圧を実現するために、調整可能バージョンでは、外付け帰還抵抗を使用して出力電圧を 1.205V~15V に設定します。TPS715A の LDO は、80mA の負荷電流で 650mV (標準値) の低ドロップアウトをサポートしています。静止電流が低く (標準値 3.2µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~80mA) にわたって安定しています。また、TPS715A (新チップ) には、内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。

TPS715A は、高消費電力アプリケーション向けの 3mm × 3mm パッケージ、およびハンドヘルドや超ポータブル アプリケーション向けの 2mm × 2mm 小型パッケージで供給されます。3mm × 3mm のパッケージには、医療イメージング アプリケーション向けの非磁性パッケージも用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS714 アクティブ 80mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Supports up to 10V input
比較対象デバイスと類似の機能
TPS709 アクティブ 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Next-generation version with lower quiescent current and wider input voltage range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS715A 80mA、24V、3.2μA 静止電流、低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 11月 10日
アプリケーション・ノート L1 and L2 EV Charger Electric Vehicle Service Equipment Design Considerations (Rev. B) 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 評価モジュール

The TPS71401DRVEVM-426 facilitates evaluation of the TPS71401 10V, single output LDO linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON) package.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx 評価モジュール

The TPS715AxxEVM evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS715Axx. The EVM uses the TPS715A01 and the TPS715A33 in a 3x3-mm QFN package to provide5V and 3.3V, respectively, at up to 80 mA. The EVM operates with full-rated (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS715EVM-074 — TPS715 50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板

TPS715 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS715 リニア レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。

この評価基板 (EVM) の構成は、50mA の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。このレギュレータは最大 50mA を供給でき、最大 24V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応するほか、最大 30V の過渡電圧に対処できます。TPS715 の安定性を確保するために、等価直列抵抗 (ESR) が小さく、実効出力容量が 0.47μF 以上の出力コンデンサを使用してください。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

UCD3138064AEVM149 — UCD3138064A パワー コンバータ コントロール カード評価基板

UCD3138064AEVM149 は評価基板 (EVM) で、UCD3138ARGC と UCD3138064ARGC の各デジタル電源アプリケーションで制御カードとして機能します。UCD3138064AEVM149 は、UCD3138ARGC と UCD3138064ARGC の各コントローラ デバイスを研究するためのスタンドアロン制御カードとして使用することも、完全に安定化されたパワー コンバータを実装するために出力段ボードと組み合わせて動作する DPWM コントローラ ボードとして使用することもできます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS715A01 PSpice Transient Model

SBVM130.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS715A30 PSpice Transient Model

SBVM127.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS715A33 PSpice Transient Model

SBVM543.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS715A33 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM542.ZIP (2 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP4320A — 600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン

PMP4320A リファレンス・デザインは単一出力の DC-DC コンバータであり、標準的なハーフ・ブリック・サイズで、UCD3138 をベースとする完全デジタル制御の構成を採用しています。 12V の出力電圧で 50A の出力電流を供給する能力があります。  コンバータはフレキシブルな構成オプションを採用して、高効率と良好な性能を達成しており、バス・コンバータとして理想的な選択肢になっています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-PSFB-DCDC — 位相シフト・フル・ブリッジ DC/DC パワー・コンバータのリファレンス・デザイン

このデザインは、デジタル制御式の位相シフト・フルブリッジ 600W DC/DC コンバータです。採用している C2000™ Piccolo™ マイコンは、位相シフト・フルブリッジ・コンバータ用のコントローラであり、ピーク電流モード制御と同期整流をサポートしています。Piccolo マイコンは、外部サポート回路なしで高性能のピーク電流モード制御を実装し、マイコン・ベースの各種設計の中で優れた機能を実現します。このデザインは、広い負荷範囲にわたって高い効率を実現でき、ピーク効率は 95% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ