TPS73401DRVEVM-527

TPS73401DRVEVM-527 評価モジュール

TPS73401DRVEVM-527

ご注文はこちら

概要

The TPS73401DRVEVM-527 facilitates evaluation of the TPS73401 single output, 250mA LDO in the DRV (2mm x 2mm SON) package.

特長
  • 250mA Low Dropout Regulator with EN
  • Low IQ: 44µA
  • High PSRR: 60dB at 1kHz
  • Ultra-low Noise: 28µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45µs
  • Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp)
  • Very Low Dropout: 125mV at 250mA
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS734 イネーブル搭載、250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS73401DRVEVM-527 TPS73401DRVEVM-527 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS73401DRVEVM User's Guide (Rev. A) 2012/02/28
証明書 TPS73401DRVEVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。