ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.25 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6.3 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1, 1.8, 3, 3.3 Noise (µVrms) 28 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.044 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 65 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.25 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6.3 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1, 1.8, 3, 3.3 Noise (µVrms) 28 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.044 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 65 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • EN機能付250mAの低ドロップアウト・レギュレータ
  • 低IQ:44µA
  • 複数の固定出力電圧製品をラインアップ
    • 革新的な出荷時EEPROMプログラミングによる1.0V~4.3Vの固定出力製品
    • 1.25V~6.2Vの可変出力製品
  • 高PSRR:60dB(1kHz時)
  • 超低ノイズ:28µVRMS
  • 高速スタートアップ:45µs
  • 2.0µF(Typ)の低ESR出力コンデンサ容量で安定に動作
  • 優れた負荷/ライン過渡応答特性
  • 総合出力電圧精度:2%(負荷/ライン/温度による変動を含む)
  • 超低ドロップアウト電圧:125mV(250mA時)
  • ThinSOT-23、2mm × 2mmのSON-6、および 3mm × 3mmのSON-8パッケージ
  • APPLICATIONS
    • WiFi、WiMax
    • プリンタ
    • 携帯電話、スマートフォン
    • 電子手帳、PDA

  • EN機能付250mAの低ドロップアウト・レギュレータ
  • 低IQ:44µA
  • 複数の固定出力電圧製品をラインアップ
    • 革新的な出荷時EEPROMプログラミングによる1.0V~4.3Vの固定出力製品
    • 1.25V~6.2Vの可変出力製品
  • 高PSRR:60dB(1kHz時)
  • 超低ノイズ:28µVRMS
  • 高速スタートアップ:45µs
  • 2.0µF(Typ)の低ESR出力コンデンサ容量で安定に動作
  • 優れた負荷/ライン過渡応答特性
  • 総合出力電圧精度:2%(負荷/ライン/温度による変動を含む)
  • 超低ドロップアウト電圧:125mV(250mA時)
  • ThinSOT-23、2mm × 2mmのSON-6、および 3mm × 3mmのSON-8パッケージ
  • APPLICATIONS
    • WiFi、WiMax
    • プリンタ
    • 携帯電話、スマートフォン
    • 電子手帳、PDA

TPS734xxファミリーの低ドロップアウト(LDO)、低電力用リニア・レギュレータは、非常に低いグランド電流で優れたAC 性能を発揮します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、および優れたライン/負荷過渡応答という高 性能にもかかわらず消費するグランド電流はわずか44µA(標準)です。TPS734xxは、セラミック・コンデンサで安定動作が可能 であり、また、先進のBiCMOS製造プロセスの採用により、250mA出力で標準125mVのドロップアウト電圧を実現していま す。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造起因誤差、および温度変化に対して2%の 総合精度を達成できます。TPS734xxは、TJ = –40°C~+125°Cの全温度範囲で仕様が規定されています。低プロファイルの ThinSOT-23パッケージ、2mm × 2mmのSONパッケージ、および3mm × 3mmのSONパッケージで供給され、ワイヤレス・ハン ドセット、プリンタ、WLANカードなどに最適です。

TPS734xxファミリーの低ドロップアウト(LDO)、低電力用リニア・レギュレータは、非常に低いグランド電流で優れたAC 性能を発揮します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、および優れたライン/負荷過渡応答という高 性能にもかかわらず消費するグランド電流はわずか44µA(標準)です。TPS734xxは、セラミック・コンデンサで安定動作が可能 であり、また、先進のBiCMOS製造プロセスの採用により、250mA出力で標準125mVのドロップアウト電圧を実現していま す。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造起因誤差、および温度変化に対して2%の 総合精度を達成できます。TPS734xxは、TJ = –40°C~+125°Cの全温度範囲で仕様が規定されています。低プロファイルの ThinSOT-23パッケージ、2mm × 2mmのSONパッケージ、および3mm × 3mmのSONパッケージで供給され、ワイヤレス・ハン ドセット、プリンタ、WLANカードなどに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS784 アクティブ 高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ High-accuracy (0.5% typical), 25-uA IQ, adjustable-output LDO in SOT-23 package
TPS7A20 アクティブ 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ 300 mA, low-noise (7 uVRMS), low-IQ (6.5 uA), high PSRR in small package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 250mA、低静止時自己消費電流、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2009年 8月 26日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
ホワイト・ペーパー The ultra-low-power USB revolution (Rev. A) 2019年 2月 26日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 評価モジュール

The TPS73401DRVEVM-527 facilitates evaluation of the TPS73401 single output, 250mA LDO in the DRV (2mm x 2mm SON) package.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ