TPS785EVM-033

TPS785 DRB と KVU の各パッケージに封止、高精度、調整可能、LDO リニア レギュレータの評価基板

TPS785EVM-033

ご注文はこちら

概要

TPS785 評価基板 (EVM) は、TPS785-Q1 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、低静止電流 (IQ) の 1A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。

TPS785EVM-033 は、動的な負荷に対して最大 1A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインとして構成されています。

特長
  • 低い入力電圧範囲:2V ~ 6V
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 2% の精度
  • 低静止電流 (IQ)
  • アクティブ出力放電
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS785-Q1 車載対応、1A、高精度、調整可能な低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS785EVM-033 — TPS785 evaluation module for high-accuracy, adjustable, LDO linear regulator in DRB and KVU packages

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS785EVM-033 TPS785 evaluation module for high-accuracy, adjustable, LDO linear regulator in DRB and KVU packages

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS785EVM-033 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021/02/17
証明書 TPS785EVM-033 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/05/18
証明書 TPS785EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/10/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。