TPS785-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- デバイスの接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 入力電圧範囲:1.7V~6.0V
- 利用可能な出力電圧:
- 可変オプション:1.2V~5.5V
- 固定オプション:0.65V~5.0V
- 出力精度:標準値 0.5%、最大値 1.7%
- 低 IQ:25µA (標準値)
- 非常に低いドロップアウト:
- 1A で 315mV (最大値) (3.3VOUT)
- 550µs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減
- アクティブ出力放電
- パッケージ
- 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON (8)
- 5 ピン TO-252、RθJA = 31.6℃/W
TPS785-Q1 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) は、非常に優れたラインおよび負荷過渡性能で 1A を供給できる小型低静止電流 LDO です。
出力ノイズが小さく PSRR 特性が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。 TPS785-Q1 は 1.7V~6.0V の入力電圧範囲に対応しており、出力を 1.2V~5.5V の範囲で調整できるため、ポスト・レギュレーション用デバイスとして柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための 0.65V~5.0V の固定出力電圧にも対応しています。
TPS785-Q1 は、過電流条件の際に消費電力を低減するため、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力は、システムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートにより、突入電流が小さい制御された起動を実現できるため、小さな入力容量を使用できます。
TPS785-Q1 は、ディスエーブル時に出力負荷を迅速に放電するため、アクティブ・プルダウン回路を備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS785-Q1 車載、高精度、イネーブル機能搭載、1A、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 3日 |
| 機能安全情報 | TPS785-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 12月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
TPS785EVM-033 — TPS785 DRB と KVU の各パッケージに封止、高精度、調整可能、LDO リニア レギュレータの評価基板
TPS785 評価基板 (EVM) は、TPS785-Q1 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、低静止電流 (IQ) の 1A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。
TPS785EVM-033 は、動的な負荷に対して最大 1A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインとして構成されています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TO-252 (KVU) | 5 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。