TPS7A14EVM-095
TPS7A14 超低ノイズ、正電圧レギュレータの評価基板
TPS7A14EVM-095
概要
TI ( テキサス・インスツルメンツ) の TPS7A14 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7A14 リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価できます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1 A を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小である 1.5μF (またはそれより大きい) 出力コンデンサを使用してください。追加で高性能の負荷過渡回路を搭載しているため、LDO (低ドロップアウト) の測定能力を改善できます。
特長
- 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.6V ~ 2.2V
- 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 1% の精度
- 高 PSRR:1kHz 時に 80dB (Vout = 0.8V、Iout = 500mA)
- 固定出力電圧で提供:0.5V ~ 2.05V (25mV ステップ)
- Vbias の範囲:2.2V を上回る値。または、Vout +1.4V ~ 5.5V の範囲
- アクティブ出力放電
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator
TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A14EVM-058, TPS7A14 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/06/29 | ||
| 証明書 | TPS7A14EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/06 |