ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A14

アクティブ

1A、入出力の両方が低電圧、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8, 0.85, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7, 136.7 Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8, 0.85, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7, 136.7 Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBK) 6 0.8236 mm² 1.16 x 0.71 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 非常に低い入力電圧範囲:0.7V~2.2V
  • 高効率:
    • 1A でのドロップアウト電圧:70mV (最大値、YBK)
    • V IN = V OUT + 100mV で仕様規定
  • 非常に優れた負荷過渡応答:
    • 20mV (I LOAD が 3mA から 600mA まで 20µs で変化する場合)
  • 精度 (負荷、ライン、温度変動を含む):1%
  • 高 PSRR:
    • 80dB (1kHz 時) (V OUT = 0.8V、I OUT = 500mA)
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
  • V BIAS 範囲:2.2V~5.5V
  • パッケージ:
    • 6 ピン DSBGA:0.71mm × 1.16mm
    • 6 ピン WSON:2mm × 2mm
  • アクティブ出力放電
  • 非常に低い入力電圧範囲:0.7V~2.2V
  • 高効率:
    • 1A でのドロップアウト電圧:70mV (最大値、YBK)
    • V IN = V OUT + 100mV で仕様規定
  • 非常に優れた負荷過渡応答:
    • 20mV (I LOAD が 3mA から 600mA まで 20µs で変化する場合)
  • 精度 (負荷、ライン、温度変動を含む):1%
  • 高 PSRR:
    • 80dB (1kHz 時) (V OUT = 0.8V、I OUT = 500mA)
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
  • V BIAS 範囲:2.2V~5.5V
  • パッケージ:
    • 6 ピン DSBGA:0.71mm × 1.16mm
    • 6 ピン WSON:2mm × 2mm
  • アクティブ出力放電

TPS7A14 は、優れた過渡応答特性を持つ小型超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 1A の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.0V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。

1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、(出力電圧 + 100mV) の入力電圧に対して仕様規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い V BIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用でき、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A14 には、ディスエーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A14 は 2mm × 2mm の 6 ピン WSON パッケージと、超小型の 0.71mm × 1.16mm、6 バンプ WCSP パッケージで供給されます。

TPS7A14 は、優れた過渡応答特性を持つ小型超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 1A の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.0V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。

1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、(出力電圧 + 100mV) の入力電圧に対して仕様規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い V BIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用でき、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A14 には、ディスエーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A14 は 2mm × 2mm の 6 ピン WSON パッケージと、超小型の 0.71mm × 1.16mm、6 バンプ WCSP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A14 1A、低入出力電圧、超低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 9月 7日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 21日
証明書 TPS7A14EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 6日
アプリケーション・ノート Design Flexibility of TPS7A1408 to Variable Vout and Stability Check PDF | HTML 2022年 6月 13日
証明書 TPS7A14EVM-058 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A14EVM-058 — TPS7A14 1A、入出力の両方が低電圧、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A14 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A14 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。TPS7A14EVM-058 の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1 A を供給するできます。安定性を確保するために、容量低下を考慮した出力コンデンサは 1.5μF (またはそれより大きい) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 超低ノイズ、正電圧レギュレータの評価基板

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の TPS7A14 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7A14 リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価できます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1 A を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小である 1.5μF (またはそれより大きい) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7A14 PSpice Transient Model

SBVM978.ZIP (86 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBK) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ