TPS7A1901EVM-760
TPS7A19 40V、450mA、低静止電流 (IQ) LDO リニア レギュレータの評価基板
TPS7A1901EVM-760
概要
TPS7A1901EVM-760 評価モジュールは、TPS7A19 40V、450mA、高電圧、超低 IQ、低ドロップアウト レギュレータの動作とパフォーマンスを評価するための標準的な構成用に設計されています。
EVM 回路基板は、低 IQ、広い Vin、電圧調整を必要とするエンジニアリング アプリケーション向けのリファレンス デザインとして構成されています。
特長
- 広い入力電圧範囲:4V ~ 40V
- 出力電流450mA
- 低い静止電流:15uA
- 遅延時間をプログラム可能なパワー グッド
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A1901EVM-760 — TPS7A19 40V、450mA、低静止電流(IQ)LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS7A1901EVM-760 — TPS7A19 40V、450mA、低静止電流(IQ)LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A19 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2016/06/20 | ||
| 証明書 | TPS7A1901EVM-760 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |