データシート
TPS7A19
- 広い入力電圧範囲: 4V~40V
- 出力電圧を1.5V~18Vの範囲で変更可能
- 出力電流: 450mA
- 低い静止電流(IQ): 15µA
- 低いドロップアウト電圧: 400mAで450mV (最大値)
- 遅延時間をプログラム可能なパワー・グッド
- サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
- セラミック出力コンデンサで安定動作
- VOUT ≥ 2.5Vのとき10µF~500µF
- VOUT < 2.5Vのとき22µF~500µF
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- パッケージ: 3mm×3mm SON-8
アプリケーション
- スマート電力網インフラストラクチャと計量
- 電動工具
- モータ・ドライブ
- アクセス制御システム
- 試験/測定機器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A19は低ドロップアウトのリニア・レギュレータ(LDO)で、入力電圧範囲(VIN)が最高40Vと広く、最大450mAまでの大きな出力電流(IOUT)を供給できます。この電圧レギュレータは、広い入力電圧レールから低電圧の電源を生成するために理想的です。TPS7A19は、適切にレギュレートされた電圧レールを供給するだけでなく、単純なサージ保護回路として機能するため、過渡電圧に耐えられ、その間もレギュレーションを維持できます。
TPS7A19は軽負荷時にわずか15µAの静止電流(IQ)しか消費しないため、常時オンまたはバッテリ駆動のアプリケーションにおいて消費電力を削減できます。
TPS7A19には、サーマル・シャットダウンと過電流保護機能が搭載されています。また、TPS7A19には、出力電圧がレギュレーション範囲になったことを示すパワー・グッド出力(PG)があり、遅延時間をプログラム可能です。この機能は、電力レールのシーケンス機能に便利です。
このLDOは、熱特性が強化された3mm×3mmの小さな8ピンSONパッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A19 40V、450mA、広IN、低IQ、低ドロップアウト電圧レギュレータ、パワー・グッド搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 1日 |
| セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7A1901EVM-760 — TPS7A19 40V、450mA、低静止電流 (IQ) LDO リニア レギュレータの評価基板
TPS7A1901EVM-760 評価モジュールは、TPS7A19 40V、450mA、高電圧、超低 IQ、低ドロップアウト レギュレータの動作とパフォーマンスを評価するための標準的な構成用に設計されています。
EVM 回路基板は、低 IQ、広い Vin、電圧調整を必要とするエンジニアリング アプリケーション向けのリファレンス デザインとして構成されています。
EVM 回路基板は、低 IQ、広い Vin、電圧調整を必要とするエンジニアリング アプリケーション向けのリファレンス デザインとして構成されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS7A1901 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM623A.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP23146 — サーバーの補助電源向け、GaN 搭載、45W、電力密度の高いアクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 45kW アクティブ クランプ フライバック (ACF) です。この電源は、サーバーとテレコムの電源ユニット (PSU) に補助電力を供給する設計を採用しています。UCC28782 ACF コントローラと LMG2610 GaN ハーフ ブリッジを採用し、UCC24612 との組み合わせで同期整流を行う平面トランスを駆動します。この補助電源は、PFC (力率補正) バス電圧を入力として使用して動作する設計を採用しており、3.7A を供給できる絶縁型 12V 出力と、最大 400mA を供給できる非絶縁型 18V (...)
試験報告書: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。