TPS7A4701EVM-094

TPS7A4701 RF LDO 電圧レギュレータ評価モジュール

TPS7A4701EVM-094

ご注文はこちら

概要

The TPS7A4701EVM-094 is a fully assembled and tested evaluation module (EVM) for evaluating the TPS7A47 ultra-low-noise low-dropout (LDO) regulator at adjustable output voltages that range from 1.4 V to 34 V. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring power to dynamic loads of up to 1 A at LDO voltages. Connectors and test points are provided for convenience.

特長
  • Input voltage range: 3 V to 36 V
  • Programmable from 1.4 V to 34 V; pin-strap output voltage from 1.4 V to 18 V
  • Low dropout: 600 mV at 1 A
  • 3.5 µVRMS (10 Hz, 100 KHz)
  • <25 nV/√Hz (10 Hz, 1 MHz)
  • Built-in fixed current limit and thermal shutdown
  • CMOS logic-level-compatible enable (EN) pin
  • Maximum output current of 1 A
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47-Q1 車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4701-EP エンハンスド製品、36V、1A、4μVRMS、RF、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A4701EVM-094 — TPS7A4701 RF LDO 電圧レギュレータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A4701EVM-094 TPS7A4701 RF LDO 電圧レギュレータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS7A4701EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS7A47xxEVM-094 Evaluation Module (Rev. A) 2013/08/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。