ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4701-EP

アクティブ

エンハンスド製品、36V、1A、4μVRMS、RF、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1.4 Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.58 Thermal resistance θJA (°C/W) 33 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 307 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1.4 Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.58 Thermal resistance θJA (°C/W) 33 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 307 Operating temperature range (°C) -55 to 125
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 入力電圧範囲: 3V~36V
  • 出力電圧ノイズ:
    4µVRMS (10Hz、100kHz)
  • 電源リップル除去
    • 82dB (100Hz)
    • 55dB以上 (10Hz、10MHz)
  • 2つの出力電圧モード:
    • ANY-OUT™バージョン(ユーザーがPCBレイアウトにより出力をプログラム可能)
      • 外部帰還抵抗やフィードフォワード・コンデンサが不要
      • 出力電圧範囲: 1.4V~20.5V
    • 可変バージョン
      • 出力電圧範囲: 1.4V~34V
  • 出力電流: 1A
  • ドロップアウト電圧: 1Aで307mV
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 固定の電流制限とサーマル・シャットダウンを内蔵
  • 高性能のサーマル・パッケージで供給: 5mm×5mm QFN
  • 動作温度範囲: -55℃~125℃
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 拡張温度範囲(-55℃~125℃)で使用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ
  • 入力電圧範囲: 3V~36V
  • 出力電圧ノイズ:
    4µVRMS (10Hz、100kHz)
  • 電源リップル除去
    • 82dB (100Hz)
    • 55dB以上 (10Hz、10MHz)
  • 2つの出力電圧モード:
    • ANY-OUT™バージョン(ユーザーがPCBレイアウトにより出力をプログラム可能)
      • 外部帰還抵抗やフィードフォワード・コンデンサが不要
      • 出力電圧範囲: 1.4V~20.5V
    • 可変バージョン
      • 出力電圧範囲: 1.4V~34V
  • 出力電流: 1A
  • ドロップアウト電圧: 1Aで307mV
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 固定の電流制限とサーマル・シャットダウンを内蔵
  • 高性能のサーマル・パッケージで供給: 5mm×5mm QFN
  • 動作温度範囲: -55℃~125℃
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 拡張温度範囲(-55℃~125℃)で使用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ

TPS7A4701-EPデバイスは、正電圧(36V)、超低ノイズ(4µVRMS)の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)で、1Aの負荷に電力を供給できます。

TPS7A4701-EPの出力電圧は、ユーザーがプログラム可能なPCBレイアウト(最高20.5V)、または外付けの帰還抵抗(最高34V)により設定できます。

TPS7A4701-EPは、システム性能を最大限に高めるためにクリーンな電源レールが決定的に重要な、高精度、高分解能の計測機器アプリケーションを主な対象として、バイポーラ・テクノロジで設計されています。この特長から、このデバイスはオペアンプ、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)に加えて、医療、無線周波数(RF)、試験および測定などの重要なアプリケーション用の高性能アナログ回路の電源として理想的です。

さらに、TPS7A4701-EPはDC-DCコンバータのポスト・レギュレーションにも理想的です。DC-DCスイッチング変換に本質的に付随する出力電圧リップルをフィルタ処理で取り除き、感受性の高い計測機器、テストおよび測定、オーディオ、RFアプリケーションにおいて、最大のシステム性能が保証されます。

TPS7A4701-EPデバイスは、正電圧(36V)、超低ノイズ(4µVRMS)の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)で、1Aの負荷に電力を供給できます。

TPS7A4701-EPの出力電圧は、ユーザーがプログラム可能なPCBレイアウト(最高20.5V)、または外付けの帰還抵抗(最高34V)により設定できます。

TPS7A4701-EPは、システム性能を最大限に高めるためにクリーンな電源レールが決定的に重要な、高精度、高分解能の計測機器アプリケーションを主な対象として、バイポーラ・テクノロジで設計されています。この特長から、このデバイスはオペアンプ、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)に加えて、医療、無線周波数(RF)、試験および測定などの重要なアプリケーション用の高性能アナログ回路の電源として理想的です。

さらに、TPS7A4701-EPはDC-DCコンバータのポスト・レギュレーションにも理想的です。DC-DCスイッチング変換に本質的に付随する出力電圧リップルをフィルタ処理で取り除き、感受性の高い計測機器、テストおよび測定、オーディオ、RFアプリケーションにおいて、最大のシステム性能が保証されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A47 アクティブ イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ Not an enhanced product with a narrower temperature range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A4701-EP 36V、1A、4µVRMS、RF LDO電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 3月 7日
* 放射線と信頼性レポート TPS7A4701MRGWREP Reliability Report 2017年 6月 26日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A4701EVM-094 — TPS7A4701 RF LDO 電圧レギュレータ評価モジュール

The TPS7A4701EVM-094 is a fully assembled and tested evaluation module (EVM) for evaluating the TPS7A47 ultra-low-noise low-dropout (LDO) regulator at adjustable output voltages that range from 1.4 V to 34 V. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A4701 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM364B.ZIP (42 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian