TPS7A8300EVM-209
TPS7A8300 低ドロップアウト電圧レギュレータ評価基板
TPS7A8300EVM-209
概要
The TPS7A8300EVM-209 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A Low-Dropout Voltage Regulator for High Speed Communication Systems. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A. Connectors and test points are provided for convenience.
特長
- Ultra-Low Dropout: 125mV (max)
- Very Good PSRR: Over 40dB up to 1MHz
- Very Low Noise: 6µVRMS
- Low Input Voltage Range without Bias: 1.4V to 6.5V
- Low Input Voltage Range with Bias: 1.1V to 6.5V
- ANY-OUT: No- Resistor, Configurable Output Voltage: 0.8V to 3.95V in 50mV step
- 1.0% Accuracy over Line, Load and Temperature
- Stable with 22µF capacitor (10µF minimum effective capacitance required)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A8300EVM-209 — TPS7A8300 低ドロップアウト電圧レギュレータ評価モジュール
TPS7A8300EVM-209 — TPS7A8300 低ドロップアウト電圧レギュレータ評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS7A8300EVM-209 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS7A8300EVM-209 Evaluation Module | 2013/05/20 |